Torna alla panoramica

Parafulmine Tipo 1: per tutte le reti principali

Il classico campo di impiego dei parafulmini Tipo 1 è la rete principale. I dispositivi di protezione montano componenti potenti, tra cui soprattutto gli spinterometri.

Protezione in un pacchetto completo

Parafulmine Tipo 1 FLT-SEC-P-T1  

FLT SEC PLUS è idoneo all'impiego in tutte le classi di protezione contro i fulmini

I FLASHTRAB SEC PLUS sono parafulmini Tipo 1 con spinterometri privi di corrente residua di rete. Le varianti più potenti di questa serie di prodotti sono concepite per reti AC da 440/690 V e sono pertanto ideali per l'uso in impianti eolici e industriali. Anche per le reti AC da 230/400 V è disponibile una gamma completa di parafulmini Tipo 1 per sistemi a 5, 4 e 3 conduttori.

  • L'installazione viene effettuata nella rete principale oppure nella rete industriale in edifici con protezione da fulmini esterna o alimentazione tramite linea aerea, anche direttamente dal contatore.
  • Grazie all'elevata tensione nominale, i dispositivi possono essere impiegati a livello internazionale.
  • L'elevata potenza di cortocircuito e lo spinterometro privo di corrente residua di rete rendono possibile l'impiego in impianti a bassa tensione con alte correnti di corto circuito.
  • Grazie all'elevata capacità di dispersione, FLASHTRAB SEC PLUS di Phoenix Contact soddisfa i requisiti per l'impiego in tutte le classi di protezione contro i fulmini.
  • Utilizzabile senza prefusibile fino a una corrente nominale del fusibile principale di 315 A.

Cablaggio e siglatura

Scaricatore Tipo 1 ruotabile FLT-SEC-P-T1  

Scaricatore ruotabile di 180°

FLASHTRAB SEC PLUS presenta una struttura simmetrica. Gli elementi base e le spine sono pertanto ruotabili di 180°.

Per l'utente ciò significa:

  • Installazione particolarmente semplice.
  • Collegamenti sempre sul lato corretto, sia che i cavi siano condotti dal basso sia che siano condotti dall'alto.
  • Lunghezza dei conduttori minima.
  • L'ampia superficie di siglatura è sempre leggibile.

I punti di connessione doppi per ogni canale consentono il cablaggio passante a V.

Innesto e rimozione

Facilità d'innesto e di rimozione delle spine di protezione  

FLASHTRAB SEC PLUS: semplici operazioni di innesto e rimozione

Uno dei grandi vantaggi offerti da FLASHTRAB SEC PLUS è la completa innestabilità di tutti gli scaricatori, compreso lo spinterometro N-PE.

  • Per le misurazioni di isolamento è sufficiente rimuovere la spina. Le complesse operazioni di collegamento e scollegamento non sono più necessarie.
  • In caso di sovraccarico inatteso delle singole spine di protezione, ad esempio a causa di scariche elettriche con eccessivo apporto energetico, è possibile sostituire la spina interessata in modo rapido ed economico.
  • I controlli periodici sui dispositivi di protezione contro le sovratensioni sono rapidi ed economici: con il dispositivo di prova CHECKMASTER 2.

Pratico monitoraggio

LED di diagnosi e di stato e trasmissione a distanza del parafulmine Tipo 1  

Indicazione di stato direttamente sulla spina di protezione

Lo stato operativo di tutti i canali di protezione di FLASHTRAB SEC PLUS viene monitorato.

In caso di errore, le spine L-N vengono separate termicamente. La segnalazione, ben riconoscibile, avviene direttamente nel modulo, senza consumo energetico.

Contemporaneamente viene monitorato un contatto di scambio a potenziale zero. In questo modo è possibile realizzare una trasmissione a distanza di facile manutenzione.

Di conseguenza, è possibile visualizzare lo stato degli scaricatori dove si desidera.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Protezione contro le sovratensioni l'installazione in edifici

Assistenza

Protezione contro le sovratensioni per l'alimentazione

Modulo di apprendimento sulla protezione contro le sovratensioni per l'alimentazione

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi