Protezione contro la sovratensione per la tecnica MCR

Protezione contro la sovratensione per la tecnica MCR

Protezione di segnali molteplici

I potenti dispositivi di protezione con bassi livelli di protezione garantiscono la protezione ottimale per le applicazioni MCR.

Torna a Protezione contro le sovratensioni e filtro per interferenze

Categorie

Cerca in Protezione contro la sovratensione per la tecnica MCR

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Nelle applicazioni della tecnica di misura, controllo e regolazione viene monitorata e gestita una varietà di sensori e attuatori. Un guasto causato da sovratensione potrebbe avere effetti disastrosi. I nostri scaricatori di sovratensione offrono una soluzione ottimale per tutte le applicazioni e aiutano ad evitare guasti all'impianto.

I vantaggi

  • Protezione secondo necessità grazie al portafoglio prodotti completo per tutti i segnali più comuni
  • Molteplici applicazioni: forme e tecnologie di connessione adatte alle singole applicazioni
  • Controllo semplificato grazie all'esecuzione a innesto degli scaricatori di sovratensione
  • Impiego in tutto il mondo in zone a potenziale rischio di esplosione grazie alle omologazioni ATEX e IECEx
  • La protezione contro la sovratensione per la tecnica MCR è parte del sistema COMPLETE line

TERMITRAB complete – La famiglia di prodotti a partire da 3,5 mm

Famiglia di prodotti TERMITRAB complete  

Famiglia di prodotti TERMITRAB complete

TERMITRAB complete è la protezione contro la sovratensione per la tecnica MCR più compatta al mondo. La famiglia di prodotti mette a disposizione un sistema completo, dalla semplice protezione contro la sovratensione a un livello alle varianti a innesto a più livelli con sezionatore a coltello, segnalazione e opzione di segnalazione a distanza.

Gli scaricatori di sovratensione ultracompatti hanno una larghezza di soli 3,5 mm. Ciò consente di risparmiare fino al 50% di spazio rispetto alle installazioni con larghezza di 7 mm.

I dispositivi di protezione della famiglia TERMITRAB complete sono dotati di una segnalazione meccanica che mostra lo stato dei dispositivi senza bisogno di energia ausiliaria. I contatti di segnalazione remota opzionali consentono il monitoraggio ottico di massimo 40 dispositivi di protezione. In caso di sovraccarico termico, i contatti di segnalazione remota comunicano lo stato sotto forma di segnalazione collettiva tramite un contatto libero da potenziale, ad esempio alla sala di controllo.

 

CLIXTRAB: la combinazione di protezione contro la sovratensione e morsetti componibili

Famiglia di prodotti CLIXTRAB: tensione nominale disponibile da 12 V a 230 V  

Famiglia di prodotti CLIXTRAB: tensione nominale disponibile da 12 V a 230 V

La famiglia di prodotti CLIXTRAB è studiata per impianti di sicurezza, ad esempio per l'industria ferroviaria. Gli articoli sono composti da morsetti componibili Push-in con sezionatore a coltello e dalla relativa spina di protezione contro la sovratensione. Con gli accessori standardizzati per il sistema di morsetti componibili, gli articoli si integrano in modo ideale sia in installazioni nuove che esistenti.

Con CLIXTRAB andrete sul sicuro: il potente circuito con protezione da sovraccarico integrata garantisce la massima disponibilità dell'impianto. La codifica meccanica delle spine che impedisce un innesto errato consente di eseguire in sicurezza i lavori di manutenzione.

La protezione dai fulmini e contro la sovratensione offre inoltre una possibilità di diagnosi facile e veloce. Con la segnalazione a distanza disponibile come opzione potrete monitorare i vostri dispositivi semplicemente da remoto. La possibilità di integrazione nell'infrastruttura digitale vi proietterà verso il futuro. I controlli periodici possono essere eseguiti semplicemente con CHECKMASTER 2.

PLUGTRAB PT-IQ – Per sapere sempre dov'è il problema

Protezione contro la sovratensione PLUGTRAB PT-IQ  

Colori di segnalazione univoci per lo stato del dispositivo di protezione

PLUGTRAB PT-IQ è un sistema costituito dal contatto di alimentazione e di segnalazione remota e dagli scaricatori di sovratensione veri e propri. Il modulo alimenta i dispositivi di protezione e garantisce la segnalazione remota collettiva per un massimo di 28 moduli di protezione.

Particolare importanza rivestono la segnalazione a distanza a più livelli e la segnalazione dei dispositivi di protezione. Ogni elemento di limitazione di tensione del circuito di protezione viene monitorato in modo intelligente.

Il segnale di stato giallo indica il raggiungimento del limite di potenza dovuto a frequenti sovratensioni. I dispositivi di protezione continuano a funzionare. L'impianto continua ad essere protetto. Si raccomanda la sostituzione al fine di evitare inutili interventi di manutenzione.

  • Verde: dispositivo di protezione O.K.
  • Giallo: limite di potenza raggiunto, sostituzione consigliata
  • Rosso: sovraccarico, sostituzione necessaria

SURGETRAB S-PT – Installazione diretta nel dispositivo da campo

Protezione contro la sovratensione SURGETRAB S-PT  

SURGETRAB S-PT per l'installazione diretta nel dispositivo da campo

I SURGETRAB sono scaricatori di sovratensione per tutti i comuni segnali normalizzati. Essi possono essere fissati direttamente alla testa del sensore tramite il raccordo filettato. Questo tipo di montaggio consente di risparmiare tempo e di ridurre i costi, non essendo più necessario utilizzare una scatola di collegamento supplementare per l'installazione della protezione contro la sovratensione.

Sono disponibili diversi tipi di collegamento per il cablaggio passante e parallelo. Ciò consente di collegare il circuito di protezione in serie o in parallelo all'interfaccia del convertitore dei dati di misurazione. Per il collegamento in parallelo è necessaria una seconda filettatura sulla testa del sensore.

Sempre la protezione giusta contro la sovratensione

Phoenix Contact offre componenti di protezione contro la sovratensione innovativi per tutte le esigenze correlate alla tecnica MCR.

 TERMITRAB completePLUGTRAB PT-IQPLUGTRAB PTLINETRABSURGETRAB
A innestoxxx--
Indicatore di statox
(meccanico)
x
(a più livelli)
---
Segnalazione a distanza(opzionale)x---
Bloccaggioxx---
Variante a sicurezza intrinsecaxxxxx
Larghezza3,5 mm / 6,2 mm17,5 mm17,5 mm6,2 mm137 mm / 79 mm
Tecnologia di connessionePush-in / a vitePush-in / a viteViteViteCavi

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Protezione contro le sovratensioni per tecnica MCR