Protezione contro le sovratensioni

Protezione efficace

Protezione efficace

Desiderate che gli impianti funzionino sempre senza problemi? Allora è fondamentale che non manchi la protezione contro le sovratensioni.

Torna a Dispositivi di protezione

Categorie

Cerca in Protezione contro le sovratensioni

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Le tensioni di disturbo, come ad esempio quelle generate dalle manovre di commutazione o dai fulmini, possono avere un contenuto energetico più o meno elevato. Proteggete i vostri impianti in modo incondizionato con potenti dispositivi di protezione contro le sovratensioni e le correnti atmosferiche.

I vantaggi

  • Protezione di tutti i segnali e di tutte le applicazioni di uso comune grazie all'ampio portafoglio prodotti
  • Molteplici campi d'impiego: formati e tecnologie di collegamento per ogni tipo di applicazione
  • Installazione salvaspazio ed economica grazie al formato sottile
  • Processi di verifica semplificati grazie agli scaricatori a innesto

Il principio del circuito di protezione

Il circuito di protezione previene completamente le sovratensioni  

Il circuito di protezione contro le sovratensioni

Il "potente circuito di protezione" contribuisce a garantire una protezione totale contro le sovratensioni.

Ecco come funziona:

Tracciare un cerchio immaginario intorno all'oggetto che si desidera proteggere.

Installare i dispositivi di protezione contro le sovratensioni in tutti i punti in cui i conduttori incontrano il circuito.

L'area all'interno del circuito è quindi protetta e, in tal modo, si evitano sovratensioni legate ai conduttori.

Nella pianificazione del circuito prestare attenzione ai seguenti aspetti:

  • Alimentazione
  • Tecnica di misura, controllo e regolazione
  • Elaborazione dati, telecomunicazione
  • Ricetrasmittenti

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi