Macchine spelafili e crimpatrici

Macchina spelafili e crimpatrice automatica

Due funzioni, un unico dispositivo

Eseguite la spelatura e la crimpatura dei conduttori in un'unica operazione. Si adatta facilmente e rapidamente ad altre sezioni.

Torna a Dispositivi automatici

Categorie

Cerca in Macchine spelafili e crimpatrici

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Le macchine spelatrici e crimpatrici di Phoenix Contact sia mobili che fisse sono particolarmente veloci. In appena un secondo potete ottenere un conduttore confezionato in modo preciso e accurato.

I vantaggi

  • Cambio rapido della sezione trasversale grazie alla struttura modulare
  • Breve tempo di ciclo grazie a sottoprocessi coordinati
  • Semplice messa in servizio tramite Plug and Play

Compatta e facile da trasportare – per merci a nastro

Macchina spelafili e crimpatrice CF 3000  

Macchina spelafili e crimpatrice CF 3000

Per le applicazioni mobili, utilizzare le macchine spelafili e crimpatrici compatte CF 3000. Sono apparecchi che permettono di elaborare i capicorda montati a nastro in modo rapido e sicuro.

In un'unica operazione è possibile spelare e infine crimpare il conduttore con un capocorda montato.

In un minuto è possibile impostare la macchina con diverse sezioni trasversali.

  • Per capicorda isolati nella sezione trasversale da 0,25 a 2,5 mm2
  • Attrezzabile nell'arco di un minuto per diverse sezioni
  • Impiegata anche in postazioni di lavoro diverse grazie alla struttura compatta e leggera

Fissa e robusta – per conduttori sfusi

Macchina spelafili e crimpatrice CF 1000  

Macchina spelafili e crimpatrice CF 1000

Per la lavorazione di massa, utilizzare le macchine spelafili e crimpatrici CF 1000 robuste e stabili.

In un'unica operazione è possibile spelare e infine crimpare il conduttore con un capocorda montato. Con queste macchine è possibile lavorare fino a 1.200 conduttori all'ora.

  • Per capicorda isolati con sezione trasversale fino a 10 mm2
  • Attrezzabile rapidamente su diverse sezioni grazie alla struttura modulare
  • Contatore integrato per una panoramica delle quantità

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591