Starter kit per la realizzazione di stazioni di ricarica e wallbox

Set di componenti per la ricarica

Il punto di partenza ideale per le tecnologie di ricarica

Costruite la vostra stazione di ricarica o wallbox in completa autonomia.

Torna a Tecnologia di ricarica per la mobilità elettrica

Categorie

Cerca in Starter kit per stazioni di ricarica

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I set contengono tutti i componenti necessari per la ricarica di batterie per auto elettriche secondo la modalità 3 con una potenza di carica fino a 22 kW. Includono un cavo di ricarica con spina Tipo 2, un controllore di ricarica configurabile, morsettiere e molto altro ancora. Grazie allo schema elettrico e alle istruzioni di installazione collaudate, il punto di ricarica in AC viene costruito e installato rapidamente.

I vantaggi:

  • Semplice ordinazione grazie ad un codice articolo univoco
  • Sicurezza dell'applicazione grazie alla selezione di componenti adatti per essere utilizzati nella stessa applicazione
  • Elevata flessibilità grazie alle ampie possibilità di configurazione
  • Collegabile mediante interfacce di comunicazione standardizzate
  • Realizzazione autonoma secondo schemi di cablaggio collaudati
  • Sviluppo e produzione secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001

Starter kit per applicazioni private

Starter kit Home  

Starter kit Home

Lo starter kit Home vi consente di scegliere tra le versioni con cavo per la ricarica in AC e con presa di ricarica per l'infrastruttura in AC. Ogni starter kit include un controllore per la carica in AC EVCC Basic, un modulo di corrente di guasto differenziale e uno schema di cablaggio.

  • 3,7 kW con cavo per la ricarica in AC
  • 11 kW con presa di ricarica dell'infrastruttura in AC

Starter kit per applicazioni commerciali

Starter kit Twin  

Starter kit Twin

Con lo starter kit Twin è possibile scegliere tra versioni con due cavi per la ricarica in AC e con due prese di ricarica in AC per infrastrutture. Ogni starter kit include due controllori di carica in AC avanzati EVCC Advanced, un modulo di corrente di guasto differenziale a due canali e uno schema di cablaggio.

  • 22 kW con due cavi per la ricarica in AC
  • 22 kW con due prese di ricarica in AC lato infrastruttura

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591