Software Suite per la gestione del parco di ricarica

Software Suite per la gestione del parco di ricarica

Intelligente e orientata al futuro

EV Charging Suite combina tutte le funzioni in un unico software.

EV Charging Suite costituisce l'interfaccia tra conducente, gestore del parco per la ricarica e provider di rete. Oltre alla gestione del carico, il software supporta la pratica gestione dei punti di ricarica e degli utenti, varie metodologie di autorizzazione e una fatturazione basata sul consumo tramite il provider di back-end.

I vantaggi

  • La gestione intelligente del carico garantisce una distribuzione ottimale della potenza di connessione ed impedisce sovraccarichi
  • Semplici configurazione, messa in servizio e monitoraggio del vostro parco di ricarica tramite interfaccia web
  • Orientata al futuro e scalabile, grazie all'aggiunta e alla gestione dei punti di ricarica
  • Registrazione affidabile di tutti i processi di ricarica per la visualizzazione in tempo reale e la fatturazione tramite OCPP
  • Pratica connessione a sistemi di gestione degli edifici e dell'energia di livello superiore

Gestione intelligente del carico per maggiore disponibilità

La gestione integrata del carico garantisce la distribuzione ottimale della potenza di connessione massima disponibile nei punti di ricarica, impedendo in questo modo che il fusibile principale scatti a causa di un sovraccarico e garantendo così la disponibilità del parco di ricarica. Inoltre, evitate costi aggiuntivi elevati che possono sorgere se viene superata la prestazione massima concordata contrattualmente.

Parco di ricarica con più punti di ricarica e terminale centrale con Touch Panel  

Parco di ricarica con più punti di ricarica, tra i quali viene suddivisa la potenza di connessione. Il terminale touch centrale viene utilizzato per la guida e l'autorizzazione dell'utente.

Semplice e pratica configurazione tramite browser web

Utilizzando un browser web standard, la vostra stazione di ricarica può essere messa in funzione, configurata e monitorata in modo estremamente semplice tramite un PC nella vostra stazione di controllo, consentendo anche la manutenzione remota tramite tablet o smartphone.

Stazione di controllo con monitor con interfaccia web della EV Charging Suite  

Controllo e monitoraggio del parco di ricarica tramite browser web in una stazione di controllo

Aggiungete nuovi punti di ricarica, create utenti con ruoli e diritti diversi e impostate la distribuzione del carico in base alle vostre esigenze. Inoltre, per ogni punto di ricarica possono essere richieste informazioni diagnostiche e di stato. I dati di ricarica registrati vengono visualizzati in modo chiaro e possono essere esportati per valutazioni esterne.

Richiesta di informazioni sul vostro progetto di parco di ricarica

Siete progettisti o installatori di parchi di ricarica e avete bisogno di una soluzione per la gestione della ricarica e del carico? Siamo a completa disposizione per consigliarvi e discutere con voi le vostre specifiche esigenze.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza


EV Charging Suite: la parola ai nostri clienti

GP Joule ha scelto Phoenix Contact come fornitore per la realizzazione di servizi per la gestione della ricarica.

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi