Master IO-Link standalone

Master IO-Link comunicativo

Master IO-Link comunicativo

Comunicazione tramite PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP od OPC UA con i propri dispositivi IO-Link.

Torna a Sistemi I/O per quadro elettrico (IP20)

Categorie

Cerca in Master IO-Link standalone

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I master IO-Link IOL MA8 PN DI8 e IOL MA8 EIP DI8 consentono il collegamento di massimo otto dispositivi IO-Link nell'armadio di comando. Otto ingressi digitali aggiuntivi per il collegamento di sensori standard ampliano le possibilità applicative dei dispositivi.

I vantaggi

  • Pratico server web per la parametrizzazione e la diagnostica di dispositivi IO-Link
  • Installazione rapida mediante la tecnica di connessione Push-in
  • Comunicazione orientata al futuro grazie a PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP e OPC UA
  • I master IO-Link standalone sono parte del sistema COMPLETE line

Montaggio, possibilità di connessione e reti

Master IO-Link standalone
1

Montaggio semplice sulla guida di supporto

2

Connessione RJ45 e switch 2 porte integrato

3

Connessione Push-in

4

Connessione di fino a 8 dispositivi IO-Link

5

Comunicazione con PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus e OPC UA

Parametrizzazione semplice tramite server web

Server web del master IO-Link  

Server web per la parametrizzazione dei dispositivi IO-Link

I master IO-Link standalone sono dotati di un server web integrato. Grazie all'interfaccia semplice da comandare è possibile parametrizzare e diagnosticare in modo pratico i dispositivi IO-Link chiusi.

Possibilità di importazione confortevole dei file di descrizione IO-Link (IODD) dei rispettivi dispositivi IO-Link di tutti i produttori.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591