Torna alla panoramica

Applicazioni

Campi di applicazione

Modulo di controllo  

Modulo di controllo

Se vi occupate dello sviluppo, della progettazione e della commercializzazione di macchine e impianti di grandi dimensioni, qui siete nel posto giusto.
Con la gamma di prodotti DUPLICON di Phoenix Contact, la distribuzione di energia avverrà in modo costante e con l'impiego di pochissimi componenti. Grazie all'innestabilità è possibile preconfezionare tutti i conduttori in modo pratico e collegarli rapidamente all'impianto.
I connettori impilabili possono essere installati ad esempio nelle seguenti utenze di energia:

  • Azionamenti
  • Radiatori di calore, macchine ad iniezione
  • Fonti di energia idrauliche e pneumatiche
  • Compressori
  • Pompe
  • Radiatori
  • Trasformatori
  • Convertitori di frequenza

Distribuzione di energia stazionaria

Distribuzione di energia stazionaria con DUPLICON  

Distribuzione di energia stazionaria con DUPLICON

Le alternative disponibili per la distribuzione di energia stazionaria con sistema DUPLICON sono due:

  • T-Box: l'inserto portacontatti viene fissato saldamente accanto all'utenza di energia. L'uscita cavo laterale può essere inserita liberamente in una delle quattro direzioni disponibili.
  • Collegamento diretto all'apparecchio: questa resta comunque l'alternativa più valida anche se prevede integrazioni costruttive.
    • Innestabilità separata dei conduttori in fase di messa in funzione
    • Sostituzione dei dispositivi senza interruzione dell'alimentazione durante i successivi interventi di manutenzione

Distribuzione di energia con struttura sovrapponibile

Distribuzione di energia con struttura sovrapponibile con DUPLICON  

Distribuzione di energia con struttura sovrapponibile con DUPLICON

Per la distribuzione di energia con struttura sovrapponibile, è necessario impiegare i distributori impilabili DUPLICON. I vantaggi saranno notevoli:

  • Grazie alla struttura sovrapponibile è possibile preconfezionare la distribuzione di energia.
  • Plug & Play è sinonimo di messa in funzione rapida e sicura.
  • Durante gli interventi di manutenzione è possibile separare senza interruzioni l'alimentazione principale dall'utenza senza dover fermare gli impianti.
  • DUPLICON è progettato anche come connettore per motori. La forma quadrata ne consente l'impiego nelle diverse direzioni dell'uscita cavo.
  • Il bloccaggio antivibrazioni ne garantisce la resistenza in condizioni di impiego difficili.

Torna alla panoramica
Distribuzione di energia con struttura sovrapponibile

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi