Distribuzione di energia con struttura sovrapponibile

Distribuzione di energia con struttura sovrapponibile

Distribuzione di energia compatta

Alimentazione flessibile dell'impianto in una struttura compatta.

Torna a Connettori

Categorie

Cerca in Distribuzione di energia con struttura sovrapponibile

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Dovete ampliare l'alimentazione di energia del vostro impianto in uno spazio ridotto? Utilizzate i connettori impilabili stabili DUPLICON di Phoenix Contact.

I vantaggi

  • Sicurezza elevata grazie al grado di protezione IP67 ed eliminazione dei disturbi elettromagnetici
  • Ampliamento flessibile dell'impianto grazie alle custodie impilabili
  • Possibilità di risparmiare un intero livello di ripartizione grazie al collegamento diretto del circuito stampato
  • Direzione uscita cavo flessibile grazie alla struttura quadrata della custodia

Impilare, ma con il sistema

Struttura del sistema DUPLICON  

Struttura del sistema DUPLICON

Siate flessibili: sfruttate i vantaggi del sistema impilabile DUPLICON. Con un ridotto numero di componenti, è estremamente pratico e semplice da montare.

  • Inserto portacontatti circuito stampato: alimentazione di energia diretta dal circuito a più connettori
  • Solide basi di montaggio: anche per l'aggiunta di custodie impilabili
  • Inserto portacontatti impilabile: con connessione a vite per sezioni trasversali di 0,2 mm² - 4 mm² (sezioni trasversali fino a 6 mm² senza capocorda)
  • Custodie impilabili: tre direzioni uscita cavo grazie alla struttura quadrata
  • Coperchio rimovibile: potete verificare l'alimentazione di energia dell'impianto anche in caso di connessione

Ampliate l'impianto esistente in pochi minuti: è sufficiente rimuovere il coperchio e inserire altre spine.

Inserti portacontatti

Inserti portacontatti DUPLICON  

Inserti portacontatti DUPLICON

Gli inserti portacontatti impilabili soddisfano un'ampia gamma di applicazioni. Gli inserti portacontatti modulari infatti, si adattano soprattutto all'impiego nei motori.

  • La struttura quadrata della custodia consente di variare le direzioni di uscita cavo.
  • Il bloccaggio antivibrazioni ne garantisce la resistenza in condizioni di impiego difficili.
  • Soddisfa i requisiti dello standard ferroviario EN 50155.
  • Gli inserti portacontatti sono dotati di contatto PE anticipato e possono aggiungere fino a tre inserti portacontatti modulari al programma standard.
  • Le custodie dispongono di uno o due ingressi cavi di diverse dimensioni, a seconda del tipo di inserimento del conduttore.

 


Distribuzione di energia con struttura sovrapponibile

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza

Distribuzione di energia con struttura impilabile

Distribuzione di energia flessibile e salvaspazio.

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi