Software PLC

Aggiornate il vostro PC industriale a PLC

Aggiornate il vostro PC industriale a PLC

Due dispositivi in uno: utilizzate le risorse gratuite del vostro PC industriale e rendetelo un efficiente dispositivo di controllo con il software PLC.

Torna a Controllori

Categorie

  • Elenco prodotti Software PLC
    Software PLC

    Software PLC per l'impiego di PC industriali Valueline come PLC. Con componenti di controllo schermati per un processo stabile e affidabile.

Cerca in Software PLC

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I PC industriali per la visualizzazione e la gestione dei processi sono spesso occupati in misura minima. Utilizzate queste risorse gratuite per rendere il PC industriale un PLC a tutti gli effetti. A seconda delle prestazioni richieste, scegliere PC WORX SRT con tempi di risposta statisticamente garantiti per operazioni medio-leggere. Per operazioni di automazione complesse che richiedono interventi difficili in tempo reale, scegliere PC WORX RT BASIC.

I vantaggi

  • Risparmio sui costi, in quanto non occorre hardware PLC separato
  • Stabilità e affidabilità grazie all'espansione del sistema operativo
  • Visualizzazione semplice ed economica grazie al Web server integrato
  • Massima apertura Ethernet con supporto di tutti i protocolli di uso comune

Efficienza e stabilità: il PC industriale Valueline come PLC

Impiego di un PC industriale come PLC  

Impiego del PC industriale come PLC

Il software PLC di Phoenix Contact rappresenta una valida alternativa al classico PLC.

Fornendo in maniera adeguata le prestazioni richieste, un PC industriale o anche un normale PC Windows si trasforma in un'unità di controllo, di comando o di visualizzazione per il proprio impianto.

Esecuzione stabile grazie all'espansione separata del sistema operativo

Elemento di controllo protetto del software PLC  

Tale protezione assicura la stabilità del dispositivo di controllo.

PC WORX RT BASIC consente di controllare l'impianto in tempo reale. Il sistema risulta particolarmente stabile, in quanto accanto al sistema operativo Windows standard viene installata un'espansione in tempo reale.

Questa espansione in tempo reale Intime della società TenAsys è in grado di schermare l'elemento di controllo in tempo reale dall'ambiente Windows. Ciò garantisce l'integrità e il comportamento deterministico del controllore.  

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza


Software PLC

Trasformate il vostro PC Windows in controllore programmabile.

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi