Software

Software

L'intelligenza per la vostra applicazione di ricarica

Utilizzate il nostro potente software per gestire l'intera infrastruttura di ricarica.

Torna a Tecnologie di ricarica per la mobilità elettrica

Categorie

Vi offriamo il software adatto, con il quale è possibile automatizzare e controllare singoli punti di ricarica fino a interi parchi di ricarica.

I vantaggi

  • Tutte le funzioni per la gestione del parco di ricarica in un unico software
  • Su richiesta, è possibile creare soluzioni software personalizzate
  • Sviluppo e produzione secondo IATF 16949 e ISO 9001

Software Suite per la gestione del parco di ricarica

Pacchetto software EV Charging Suite  

Gestione intelligente dei parchi di ricarica con EV Charging Suite

EV Charging Suite combina tutte le funzioni di cui avete bisogno in qualità di gestore del parco di ricarica in un solo pacchetto software. Costituisce l'interfaccia tra conducente, gestore del parco di ricarica e provider di rete. Oltre alla gestione del carico, il software supporta la pratica gestione dei punti di ricarica e degli utenti, varie metodologie di autorizzazione e una fatturazione basata sul consumo tramite il provider di back-end.

Software personalizzato

Programmazione con PC WORX  

Realizzazione di soluzioni software personalizzate

Avete esigenze specifiche? Phoenix Contact vi supporta nella realizzazione della vostra infrastruttura di ricarica personalizzata. Con l'aiuto di moduli software adeguati, sviluppiamo anche soluzioni software personalizzate per il funzionamento delle vostre stazioni di ricarica. Siamo a vostra completa disposizione!

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi