Switch Smart Managed

Switch Smart Managed

Potenti e rapidi

Grande capacità di trasferimento ed elevata velocità

Torna a Managed switch

Categorie

Cerca in Switch Smart Managed

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Gli switch Smart Managed di Phoenix Contact offrono eccellenti caratteristiche di tempo reale e una elevata portata dati. Con questi switch Industrial Ethernet potrete configurare le funzioni di gestione in maniera semplice tramite Smart Mode e utilizzare diversi standard Ethernet con un solo switch.

I vantaggi

  • Grande capacità di trasferimento dati e elevata velocità grazie a Fast Ethernet o Gigabit su tutte le porte
  • Supporto dell'utente ottimale mediante l'utilizzo di standard IT e protocolli di automazione
  • Facile controllo e configurazione delle funzioni switch tramite funzioni di Web Based Managment, SNMP e dispositivi PROFINET

Impiego in ambienti PROFINET

Gli switch Smart Managed fungono da dispositivi PROFINET  

Gli switch Smart Managed fungono da dispositivi PROFINET

Grazie al dispositivo PROFINET integrato gli switch Smart Managed sono ideali per l'impiego in reti PROFINET conformi alla classe B. Gli switch possono essere completamente configurati e sottoposti a diagnosi tramite PC Worx e Step 7.

Il protocollo MRP (Media Redundancy Protocol) garantisce tempi di commutazione di 200 ms in caso di guasto.
Il protocollo LLDP (Link Layer Discovery Protocol) consente la definizione automatica della topologia di rete.

I vantaggi:

  • Configurazione tramite controller I/O (ILC, S7)
  • Supporto di DCP (Discovery Configuration Protocol) per l'assegnazione automatica degli indirizzi IP e dei nomi dei dispositivi
  • Diagnosi tramite programma di controllo
  • Funzione allarme PROFINET: se ad es. l'intensità luminosa in una fibra polimerica scende al di sotto di un valore di soglia viene generato un allarme

Impiego in ambiente EtherNet/IP

Comunicazione intelligente con le funzioni di filtro e interrogazione  

Comunicazione intelligente con le funzioni di filtro e interrogazione

Gli switch Smart Managed dispongono di speciali funzioni di filtro multicast per l'impiego ottimale in ambienti EtherNet/IP che riducono il carico di rete e ne aumentano la stabilità.

Utilizzando le funzioni di filtro e interrogazione degli switch Smart Managed è possibile inviare i dati solo alle utenze che lo necessitano.

Ciò significa: supporto ottimale per le reti EtherNet/IP e comunicazione intelligente.

Ethernet in tempo reale

Ethernet in tempo reale: switch Smart Managed  

Ethernet in tempo reale: switch Smart Managed

Gli switch Smart Managed offrono una grande capacità di trasferimento dei dati garantendo al contempo un'alta velocità. Configurate le funzioni di gestione e utilizzate i diversi standard Ethernet con un unico switch.

I vantaggi:

  • Fast Ethernet o Gigabit su tutte le porte
  • Ottimale per ambienti PROFINET RT o Ethernet/IP
  • Supporto di servizi IT in tempo reale come IP video o Voice-over-IP
  • Intervallo di temperatura potenziato da -40°C a +70°C per l'impiego in ambienti industriali
  • Varianti Gigabit con omologazioni marittime e ATEX per zona II

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi