Dispositivi di protezione monofase

Dispositivi di protezione monofase

Protezione di lunghe linee di segnali

Proteggete separatamente le linee particolarmente lunghe in uscita dal campo.

Torna a Protezione contro la sovratensione per la tecnica MCR

Categorie

Cerca in Dispositivi di protezione monofase

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Più è lunga linea nel campo, più è sensibile agli accoppiamenti di sovratensione, ad esempio causati da scariche atmosferiche circostanti. Queste linee devono pertanto essere protette separatamente, all'ingresso dell'edificio o nei ripartitori intermedi, con dispositivi di protezione monofase.

I vantaggi

  • Risparmio di spazio nell'applicazione grazie a dispositivi di protezione contro le sovratensioni ultracompatti
  • Molteplici applicazioni: formati e tecnologie di collegamento adatte alle singole applicazioni
  • Dispositivi di protezione disponibili per la protezione grossolana, media e fine

Dispositivi di protezione monofase

TERMITRAB complete con circuito di protezione monofase  

TERMITRAB complete con circuito di protezione monofase

La scelta ideale è installare un sistema di protezione contro le sovratensioni a più livelli. Ciò implica una disposizione ottimizzata di componenti altamente reattivi, come i diodi soppressori, e potenti dispositivi di protezione come gli scaricatori a gas. Lo spazio vuoto tra i due livelli di protezione è occupato da varistori che si attivano più lentamente dei diodi, ma hanno una maggiore capacità di dispersione.

I dispositivi di protezione monofase sono costituiti da un unico componente. Sono indicati, ad esempio, per una protezione aggiuntiva delle linee lunghe in uscita dal campo, all'ingresso degli edifici o nel punto di transizione di diverse zone di protezione. I dispositivi di protezione monofase con protezione contro le tensioni longitudinali offrono protezione contro le sovratensioni tra i singoli fili di segnale. Le varianti con protezione trasversale assicurano la protezione di un filo e della terra o ground.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Protezione contro le sovratensioni per tecnica MCR

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi