Colonne di segnalazione

Colonne di segnalazione

Disponibilità elevata grazie a una segnalazione chiara

Le colonne di segnalazione emettono segnali di allarme ottici e acustici in caso di guasto.

Torna a Illuminazione e segnalazione

Categorie

Cerca in Colonne di segnalazione

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Migliorate la disponibilità di macchine e impianti. Con le colonne di segnalazione modulari di Phoenix Contact, chiamate anche luci di segnalazione, è possibile visualizzare in modo chiaro lo stato delle macchine e degli impianti. 

I vantaggi

  • Incremento della disponibilità dell'impianto e della macchina attraverso chiare segnalazioni di stato
  • Il segnale giusto in qualsiasi situazione grazie alla molteplicità di segnali disponibili
  • Costi ridotti grazie all'installazione senza utensili e alle differenti possibilità di montaggio
  • Modifica rapida dell'installazione delle colonne di segnalazione tramite struttura modulare
  • Ampia possibilità di impiego grazie all'omologazione UL

Compatta ed economica con diametro di 50 mm

Colonna di segnalazione con una calotta  

Colonna di segnalazione compatta con una calotta

La colonna di segnalazione a LED dai costi ottimizzati e dal bel design industriale è ideale per macchine compatte. Grazie all'innovativo sistema di cablaggio, le singole calotte possono essere disposte in una sequenza a piacere. 

  • Affidabilità in ambienti industriali aggressivi grazie all'elevato grado di protezione
  • Montaggio veloce tramite chiusura a baionetta
     

Versatili e funzionali con un diametro di 70 mm

Colonne di segnalazione in serie  

Colonne di segnalazione collegate in serie su una macchina

Gli elementi di segnalazione ottici e acustici delle colonne di segnalazione modulari possono essere combinati in modo flessibile in base alle rispettive esigenze. La struttura modulare consente anche un equipaggiamento a posteriori di altri elementi. Il collegamento meccanico ed elettrico degli elementi della colonna di segnalazione avviene in pochi secondi grazie alla chiusura a baionetta.

  • Vasta scelta di elementi ottici e acustici
  • Comando tramite interfaccia IO-Link
  • Affidabilità in ambienti industriali aggressivi grazie all'elevato grado di protezione
  • Montaggio veloce tramite chiusura a baionetta
     

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591