Torna alla panoramica

Spiegazione del nome prodotto per l'articolo della serie MACX Analog

Tra le altre cose, la designazione sul prodotto fornisce anche informazioni sulla funzione, la fornitura e la tecnologia di connessione dei dispositivi.
L'esempio seguente mostra come decodificare il nome.

Isolatori galvanici con sicurezza funzionale

Esempio della struttura del nome del prodotto per gli articoli della serie MACX Analog

Nell'esempio dell'isolatore di alimentazione MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I-SP vi mostriamo come decodificare i singoli segmenti del nome del prodotto:

DescrizioneDenominazioneSpiegazione
FamigliaMACX MCR
MACX PL
MACX MCR-EX
MACX PL-EX
Isolatore galvanico con sicurezza funzionale SIL
Isolatore galvanico con sicurezza funzionale PL
Isolatore galvanico Ex i con sicurezza funzionale SIL
Isolatore galvanico Ex i con sicurezza funzionale PL
FunzioneSLStandard line, modulo compatto ed economico
Aggiunta 1RPSS
IDS
SD-21
SD-23
SD-24
S-MUX
S-MUX-TB
PTB
Isolatore di alimentazione
Isolatore galvanico in uscita
Blocco di controllo valvola, tensione a vuoto 21 ≤ x < 22 V DC
Blocco di controllo valvola, tensione a vuoto  23 ≤ x < 24 V DC
Blocco di controllo valvola, tensione a vuoto  24  ≤ x < 25 V DC
Multiplexer per il collegamento digitale di dispositivi di campo compatibili con HART
Scheda di collegamento HART
Modulo di alimentazione e segnalazione errori
IngressoUI
RPSSI
I
2I
T
RTD
TC
NAM
2NAM
Ingresso di tensione e corrente
Isolatore galvanico d'ingresso e di alimentazione, ingresso di corrente
Ingresso di corrente
Ingresso di corrente, a due canali
Termoresistenza, termoelementi e sorgenti mV
Termoresistenza
Termoelementi e sorgenti mV
Attuatore di prossimità NAMUR o interruttore
Attuatore di prossimità NAMUR o interruttore, a due canali
UscitaUI
I
2I
UIREL
R
RO
2RO
T
2T
NAM
YO
HO
25
40
48
60
1S
Uscita di tensione e corrente
Uscita di corrente
due uscite di corrente
Uscita di tensione e corrente con relè di valore limite
Potenziometro (resistenza)
Contatto relè aperto a riposo
due contatti relè aperti a riposo
Uscita transistor, passiva
due uscite transistor, passive
Comportamento resistivo secondo EN 60947-5-6
Comportamento resistivo secondo EN 60947-5-6, Yokogawa compatibile
Comportamento resistivo secondo EN 60947-5-6, Honeywell compatibile
Limitazione di corrente 25 mA
Limitazione di corrente 40 mA
Limitazione di corrente 48 mA
Limitazione di corrente 58 mA
un canale HART trasparente
Alimentazione
UP
LP
Alimentazione 24 V DC
Universal power (alimentazione a range esteso AC/DC)
Loop powered (alimentazione per loop)
Aggiunta 2LFD
HV
ILP
Segnalazione guasto di linea                                                                                                          High voltage (tensione di prova elevata)                                                                                        Input Loop powered (alimentazione per loop di ingresso)
Connessione
SP
Connessione a vite
Push-in Technology
Configurazione
NC
C
nessuna configurazione, configurazione standard
nessuna configurazione, configurazione standard
con configurazione ordine, modificabile

Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Isolatore galvanico e convertitore di misura