Torna alla panoramica

Tutti i vantaggi in dettaglio

Massima protezione contro le esplosioni per tutte le aree Ex e i gruppi di gas

Omologazioni Ex e IECEx

Gli isolatori galvanici MACX Analog Ex sono omologati in base alle norme in vigore.

Tutti gli isolatori galvanici MACX Analog Ex sono omologati in base alle norme ATEX/IECEx in vigore:

  • [Ex ia]: per circuiti a sicurezza intrinseca fino alle zone Ex 0 e Ex 20
  • Ex n - per l'installazione delle apparecchiature nella zona Ex 2

Sono inoltre disponibili omologazioni nazionali come UL e Gost.

Risparmio di spazio elevato

Larghezze a confronto  

Risparmio di spazio fino al 45 percento con MACX Analog Ex

Tutti i dispositivi da 24 V a canale singolo e a due canali della linea MACX Analog EX si contraddistinguono per la larghezza della custodia di soli 12,5 mm. Ciò consente di risparmiare fino al 45 percento di spazio in più rispetto agli altri isolatori galvanici Ex i comunemente disponibili sul mercato.

Sicurezza funzionale e affidabilità

Logo SIL  

Gli isolatori galvanici MACX Analog Ex dispongono di certificazione universale SIL in conformità a IEC 61508

Phoenix Contact soddisfa i requisiti di sicurezza funzionale previsti dalla norma IEC 61508 in un processo di sviluppo standardizzato.

Gli isolatori galvanici MACX Analog Ex conformi alla norma sono disponibili in tutte le applicazioni legate alla sicurezza fino a SIL 2 o SIL 3. Il che assicura il massimo livello di affidabilità e sicurezza per i vostri impianti.

Inoltre, i sistemi dei circuiti brevettati assicurano trasmissione accurata e ridotta quantità di corrente assorbita. Il basso livello di autoriscaldamento che ne deriva si traduce in una lunga durata dei dispositivi.

Trasmissione precisa del segnale con ridotta dissipazione di potenza

Autoriscaldamento su un'immagine termica  

Il basso livello di autoriscaldamento si traduce in una lunga durata

I sistemi dei circuiti brevettati assicurano una ridotta quantità di corrente assorbita. Il livello di autoriscaldamento che ne deriva si traduce in una lunga durata dei dispositivi.

Elevata affidabilità

Separazione galvanica sicura tra ingresso, uscita e alimentazione  

Elevata sicurezza di esercizio grazie all'isolamento galvanico a 3 vie

Gli isolatori galvanici MACX Analog Ex sono progettati coerentemente con separazione galvanica sicura tra ingresso, uscita e alimentazione. L'isolamento galvanico aumenta la sicurezza di esercizio dell'impianto rispetto ai guasti.

Sistema intelligente di alimentazione e diagnostica

Alimentazione tramite connettore per guide di supporto  

Ponticellamento modulare dell'alimentazione da 24 Volt e segnali di diagnostica

Per l'alimentazione dei dispositivi, gli isolatori galvanici MACX Analog Ex offrono due soluzioni:

La soluzione con sistema
Potete effettuare il ponticellamento della tensione di alimentazione da 24 Volt con il connettore bus per guide di supporto. Questa soluzione permette di semplificare il cablaggio, l'ampliamento dei sistemi e la sostituzione dei moduli. La tensione di alimentazione viene fornita direttamente tramite qualsiasi modulo MACX Analog Ex oppure tramite il modulo di alimentazione e segnalazione errori. Quest'ultimo garantisce, oltre alla semplice alimentazione, anche un'alimentazione ridondante con disaccoppiamento dei diodi e offre l'opzione di segnalazione degli errori.

La soluzione flessibile
Grazie all'alimentazione a range esteso, è possibile installare gli isolatori galvanici MACX Analog adeguatamente predisposti direttamente in qualunque rete di alimentazione, in tutto il mondo e senza alcun alimentatore aggiuntivo.

Praticità di configurazione e monitoraggio

Software di sistema IFS-CONF  

Praticità di configurazione e monitoraggio tramite software

Gli isolatori galvanici MACX Analog Ex compatibili possono essere configurati facilmente da PC utilizzando l'apposito software gratuito.

In questo caso si possono scegliere tre diverse soluzioni:

  1. Software stand-alone ANALOG-CONF
  2. Pacchetto software FDT/DTM
  3. DTM a sé stanti da utilizzare nell'applicazione frame FDT disponibile

La funzione di monitoraggio integrata permette di registrare i valori correnti degli impianti. Su richiesta, tutti i dispositivi che supportano la configurazione tramite software possono essere forniti preconfigurati già al momento della consegna.

Configurazione semplice anche senza software

Configurazione con DIP switch  

MACX Analog Ex può essere configurato in modo semplice e veloce con i DIP switch.

Gli isolatori galvanici MACX Analog Ex possono essere configurati con estrema facilità senza software. A seconda del tipo di dispositivo, sono disponibili diversi metodi di configurazione:

  • Tramite DIP switch, direttamente sotto il coperchio trasparente sul lato anteriore del dispositivo.
  • Tramite l'unità di comando e visualizzazione, che si innesta facilmente sui dispositivi compatibili. È possibile copiare le impostazioni anche su altri moduli o monitorare i valori di processo direttamente nel quadro elettrico.
    In combinazione con il supporto separato, si avrà una pratica unità di comando portatile che potrà essere montata sulla guida di supporto anche come unità di visualizzazione remota.

Per un montaggio dalla manutenzione semplice: i morsetti di collegamento a innesto

Morsetti di collegamento a innesto  

Morsetti di collegamento a innesto con codifica

Gli isolatori galvanici MACX Analog Ex sono dotati di morsetti di collegamento a innesto. Si può scegliere tra la versione a vite o la versione a molla con tecnologia Push-in.

La codifica e la siglatura chiara assicurano la massima protezione da inversioni di polarità e permettono di evitare i collegamenti involontari di morsetti già cablati.

Inoltre, nei morsetti di collegamento abbiamo integrato dei connettori femmina, a cui è possibile collegare ad esempio i dispositivi di comunicazione HART.

Collegamento rapido e privo di errori del segnale

Termination carrier con isolatori galvanici MACX Analog Ex  

Termination carrier MACX Analog Ex con dispositivi su guide di supporto standard

I termination carrier sono soluzioni compatte per il collegamento, rapido e privo di errori, di dispositivi su guide di supporto della linea MACX Analog Ex a schede di ingresso/uscita di sistemi di automazione.

Con il cablaggio di sistema preconfezionato VARIOFACE, potete collegare il termination carrier al controllore in modo rapido e senza errori con il sistema Plug & Play.

Potete unire quindi i vantaggi dei dispositivi su guida modulari e quelli del cablaggio di sistema Plug & Play in una soluzione universale per l'ingegneria dei sistemi.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Isolatore galvanico e convertitore di misura