Isolatori galvanici con sicurezza funzionale e protezione contro le esplosioni

Isolatori galvanici con sicurezza funzionale e protezione contro le esplosioni

Affidabile e sicuro

MACX Analog offre la massima sicurezza per le vostre applicazioni con la protezione continua contro le esplosioni e la sicurezza funzionale.

Torna a Isolatori galvanici

Categorie

Cerca in Isolatori galvanici con sicurezza funzionale e protezione contro le esplosioni

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Gli isolatori galvanici MACX Analog offrono molteplici soluzioni per l'elaborazione del segnale analogico e digitale sicura e priva di guasti. Oltre alla protezione contro le esplosioni per tutte le aree e i gruppi di materiali, MACX Analog contiene la sicurezza funzionale a norma SIL IEC/EN 61508 e PL EN ISO 13849.

I vantaggi

  • Sicuri e affidabili grazie alle omologazioni Ex e alla sicurezza funzionale a norma SIL e PL
  • Elevata qualità del segnale grazie all'isolamento galvanico e alla lunga durata dovuti all'autoriscaldamento ridotto
  • Grande risparmio di spazio grazie alla larghezza di soli 12,5 mm per le funzioni standard a uno e due canali
  • Flessibilità di alimentazione: ponticellamento dell'energia modulare da 24 Volt con messaggio di errore globale o ingresso a range esteso fino a 230 V AC/DC
  • Pratica tecnologia di connessione mediante morsetti componibili a innesto codificati, a scelta con connessione a vite o Push-in
  • Collegamento dei segnali rapido grazie ai Termination Carrier compatti e robusti per il cablaggio di sistema
  • Gli isolatori galvanici MACX Analog con sicurezza funzionale e protezione contro le esplosioni sono parte del sistema COMPLETE line

Il Termination Carrier consente un collegamento dei segnali rapido e privo di errori

Il Termination Carrier consente un collegamento dei segnali rapido e privo di errori

Collegamento del segnale rapido

Plug & Play: il Termination Carrier agevola il collegamento rapido e senza errori di dispositivi su guide DIN MACX Analog a schede di ingresso e uscita di sistemi di automazione, mediante il cablaggio del sistema VARIOFACE. Il Termination Carrier è il sistema di supporto modulare compatto sul mercato.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Isolatore galvanico e convertitore di misura