MACX Analog incrementa la sicurezza e l'affidabilità dell'impianto. L'intero ciclo di sviluppo di ogni modulo è seguito attentamente da organi di controllo indipendenti. Il prodotto finito è un isolatore galvanico di comprovata sicurezza e qualità.
Safety Life Cycle: il processo di sviluppo
Phoenix Contact soddisfa i requisiti di sicurezza funzionale previsti dalla norma IEC 61508 in un processo di sviluppo standardizzato, il Safety Life Cycle.
In questo caso, tutte le misure di prevenzione e risoluzione degli errori vengono messe in atto già in fase di sviluppo e produzione e successivamente durante il funzionamento del dispositivo. Tali misure vengono sottoposte ad audit nell'ambito di un full assessment da parte di un organismo di controllo indipendente.
Durante il monitoraggio sicuro dei processi, la temperatura nel contenitore viene regolata e monitorata costantemente. In questi casi, avviene una separazione totale tra regolazione e dispositivo di protezione.
I contatti di scambio liberamente programmabili dei convertitori di temperatura con certificazione SIL possono essere utilizzati per la segnalazione e la generazione di allarmi oltre che per la disattivazione sicura.
Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.
Isolatore galvanico e convertitore di misuraQuesto sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi