Isolatori galvanici con sicurezza funzionale SIL

Una soluzione per ogni tipo di segnale

Una soluzione per ogni tipo di segnale

Separazione, adeguamento, filtraggio e potenziamento: MACX Analog vi offre molteplici soluzioni per l'elaborazione del segnale analogico.

Torna a Isolatori galvanici con sicurezza funzionale

Categorie

Cerca in Isolatori galvanici con sicurezza funzionale SIL

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con gli isolatori galvanici MACX Analog risparmiate i costi di progettazione e gestione combinando elevata flessibilità di segnale con separazione sicura e valutazione SIL.

I vantaggi

  • Sicurezza funzionale e affidabilità con le certificazioni SIL universali
  • Trasmissione del segnale precisa e senza interferenze grazie al concetto di trasmissione brevettato con isolamento galvanico e minor autoriscaldamento
  • Praticità di configurazione e monitoraggio tramite DIP switch e terminale di comando o software per livelli avanzati di funzionalità e monitoraggio
  • Installazione rapida e sicura con i morsetti a innesto con connessione a vite o tecnica di connessione rapida push-in e la soluzione di cablaggio di sistema universale Termination Carrier
  • Alimentazione di energia flessibile: versioni con ingresso a campo esteso o semplice ponticellamento dell'energia con un connettore bus delle guide di montaggio per versioni a 24 Volt
  • Massima protezione contro le esplosioni per tutte le aree Ex e gruppi di gas con gli isolatori galvanici Ex-i della linea MACX Analog Ex

Panoramica di prodotto degli isolatori galvanici MACX Analog

Possibilità di applicazione per isolatori galvanici MACX Analog  

Possibilità di applicazione per isolatori galvanici MACX Analog

Selezionate l'isolatore galvanico MACX Analog adatto per la vostra applicazione:

IN/OUT analogico

  • Isolatori galvanici a 3 vie configurabili
  • Isolatori galvanici di alimentazione con trasmissione del segnale HART per l'alimentazione di trasmettitori a 2 conduttori
  • Isolatori galvanici d'uscita con trasmissione del segnale HART

Temperatura, potenziometro, valori limite

  • Convertitori di temperatura universali per termoresistenze, trasduttori remoti, potenziometri, termocoppie e sorgenti mV, in via opzionale anche con relè di set point sicuro
  • Convertitore per sensori di temperatura configurabile per termoresistenze e trasduttori di resistenze
  • Convertitore per sensori di temperatura configurabile per termocoppie e sorgenti mV

IN digitale

  • Isolatori galvanici con ingresso per sensore di prossimità o interruttore NAMUR
  • A un canale con uscita con contatto di scambio o uscita transistor passiva
  • A un canale con uscita in chiusura doppia
  • A due canali con un'uscita in chiusura per canale
  • A due canali con un'uscita con un contatto di scambio o un'uscita transistor passiva per canale

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Isolatore galvanico e convertitore di misura

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi