Tra le altre cose, la designazione sul prodotto fornisce anche informazioni sulla funzione, la fornitura e la tecnologia di connessione dei dispositivi.
L'esempio seguente mostra come decodificare il nome.
Nell'esempio dell'isolatore di alimentazione MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I-SP vi mostriamo come decodificare i singoli segmenti del nome del prodotto:
Descrizione | Denominazione | Spiegazione |
---|---|---|
Famiglia | MACX MCR MACX PL MACX MCR-EX MACX PL-EX | Isolatore galvanico con sicurezza funzionale SIL Isolatore galvanico con sicurezza funzionale PL Isolatore galvanico Ex i con sicurezza funzionale SIL Isolatore galvanico Ex i con sicurezza funzionale PL |
Funzione | SL | Standard line, modulo compatto ed economico |
Aggiunta 1 | RPSS IDS SD-21 SD-23 SD-24 S-MUX S-MUX-TB PTB | Isolatore di alimentazione Isolatore galvanico in uscita Blocco di controllo valvola, tensione a vuoto 21 ≤ x < 22 V DC Blocco di controllo valvola, tensione a vuoto 23 ≤ x < 24 V DC Blocco di controllo valvola, tensione a vuoto 24 ≤ x < 25 V DC Multiplexer per il collegamento digitale di dispositivi di campo compatibili con HART Scheda di collegamento HART Modulo di alimentazione e segnalazione errori |
Ingresso | UI RPSSI I 2I T RTD TC NAM 2NAM | Ingresso di tensione e corrente Isolatore galvanico d'ingresso e di alimentazione, ingresso di corrente Ingresso di corrente Ingresso di corrente, a due canali Termoresistenza, termoelementi e sorgenti mV Termoresistenza Termoelementi e sorgenti mV Attuatore di prossimità NAMUR o interruttore Attuatore di prossimità NAMUR o interruttore, a due canali |
Uscita | UI I 2I UIREL R RO 2RO T 2T NAM YO HO 25 40 48 60 1S | Uscita di tensione e corrente Uscita di corrente due uscite di corrente Uscita di tensione e corrente con relè di valore limite Potenziometro (resistenza) Contatto relè aperto a riposo due contatti relè aperti a riposo Uscita transistor, passiva due uscite transistor, passive Comportamento resistivo secondo EN 60947-5-6 Comportamento resistivo secondo EN 60947-5-6, Yokogawa compatibile Comportamento resistivo secondo EN 60947-5-6, Honeywell compatibile Limitazione di corrente 25 mA Limitazione di corrente 40 mA Limitazione di corrente 48 mA Limitazione di corrente 58 mA un canale HART trasparente |
Alimentazione | UP LP | Alimentazione 24 V DC Universal power (alimentazione a range esteso AC/DC) Loop powered (alimentazione per loop) |
Aggiunta 2 | LFD HV ILP | Segnalazione guasto di linea High voltage (tensione di prova elevata) Input Loop powered (alimentazione per loop di ingresso) |
Connessione | SP | Connessione a vite Push-in Technology |
Configurazione | NC C | nessuna configurazione, configurazione standard nessuna configurazione, configurazione standard con configurazione ordine, modificabile |
Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.
Isolatore galvanico e convertitore di misuraQuesto sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi