Isolatori galvanici con sicurezza funzionale

Isolatori galvanici con sicurezza funzionale

Affidabile e sicuro

Massima sicurezza per le vostre macchine e i vostri impianti: gli isolatori galvanici MACX dispongono di certificazione SIL.

Torna a Isolatori galvanici

Categorie

Cerca in Isolatori galvanici con sicurezza funzionale

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Gli isolatori galvanici MACX vengono progettati e realizzati per garantire il rispetto degli standard di sicurezza funzionale in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto. MACX Safety  è inoltre dotato del Performance Level PL.

I vantaggi

  • Sicurezza funzionale e affidabilità con le certificazioni SIL universali
  • Una soluzione per ogni tipo di segnale con gli isolatori galvanici MACX Analog
  • Semplicità di integrazione dei segnali analogici in applicazioni di sicurezza secondo la Direttiva macchine con isolatori galvanici MACX Safety dotati di certificazione PL d

Una soluzione per ogni tipo di segnale

Isolatori galvanici con sicurezza funzionale  

Amplificatori di isolamento MACX Analog con sicurezza funzionale SIL

Separazione, adeguamento, filtraggio e potenziamento: MACX Analog vi offre molteplici soluzioni per l'elaborazione del segnale analogico.

Anche per circuiti intrinsecamente sicuri in area Ex con MACX Analog Ex.

Segnali analogici con Performance Level

Isolatori galvanici con sicurezza funzionale PL  

Amplificatori di isolamento MACX Safety con sicurezza funzionale PL

Con MACX Safety integrate i segnali analogici in modo semplice nella vostra applicazione di sicurezza secondo la Direttiva macchine.

Anche per circuiti intrinsecamente sicuri in area Ex con MACX Safety Ex.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Isolatore galvanico e convertitore di misura

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi