Torna alla panoramica

Bloccaggio rapido SPEEDCON

SPEEDCON: compatibilità

I sistemi di bloccaggio rapido SPEEDCON di Phoenix Contact sono compatibili  

I sistemi di bloccaggio rapido SPEEDCON di Phoenix Contact sono compatibili

Il bloccaggio rapido SPEEDCON funziona in base al principio 
Plug & Turn.

Il bloccaggio rapido SPEEDCON di Phoenix Contact è compatibile al 100% con tutti i connettori M12. Potrete continuare quindi a utilizzare le soluzioni esistenti.

Torna su

SPEEDCON: rapidità di montaggio

I sistemi di bloccaggio rapido SPEEDCON di Phoenix Contact vengono montati rapidamente  

I sistemi di bloccaggio rapido SPEEDCON di Phoenix Contact vengono montati rapidamente

Con il bloccaggio rapido M12 SPEEDCON di Phoenix Contact è sufficiente solo una semi-rotazione per ottenere un collegamento a innesto ottimale.

I tempi di montaggio si riducono del 90%.

Torna su

SPEEDCON: sicurezza d'impiego

State sicuri: SPEEDCON di Phoenix Contact soddisfa tutte le proprietà elettriche e meccaniche della connessione M12 classica e tutte le norme e i requisiti in vigore, come ad esempio:

  • Pinning, requisiti e verifiche a norma IEC 61076-2-101
  • Classe di protezione IP65/67/69k a norma EN 60529
  • Sollecitazione alle vibrazioni e agli urti a norma IEC 60512-6d
Sicurezza d'impiego con il bloccaggio rapido SPEEDCON di Phoenix Contact  

Sicurezza d'impiego con il bloccaggio rapido SPEEDCON di Phoenix Contact

Torna su

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Cablaggio sensore/attuatore

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi