Servizi sulla sicurezza

Servizi sulla sicurezza

Supporto pratico

Consulenza personalizzata sulla protezione delle reti industriali.

Torna a Cyber security

Categorie

Cerca in Servizi sulla sicurezza

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Grazie al nostro supporto non saranno necessarie particolari nozioni sulla sicurezza: vi supporteremo per migliorare la sicurezza della rete, dalla consulenza alla messa in funzione, fino alla formazione dei vostri operatori.

I vantaggi

  • Risparmio di tempo grazie alla trasmissione dei requisiti per la sicurezza a Phoenix Contact
  • Soluzioni di automazione ottimali grazie all'esteso know-how sulle tecnologie e sui prodotti
  • Protezione secondo i termini giuridici dimostrabile grazie alla documentazione universale

Messa in funzione delle Security Appliances mGuard

Configurazione di un dispositivo mGuard sul campo  

Configurazione e messa in funzione sul campo

Vi supportiamo nella configurazione e nella messa in funzione dei vostri dispositivi mGuard, sia telefonicamente che sul campo. Abbiamo bisogno dei vostri dispositivi mGuard, delle vostre esigenze di configurazione personali e, se necessario, di un adeguato accesso alla rete.

Messa in funzione e assegnazione al software di gestione mGuard

Software Device Manager mGuard  

Device Manager mGuard: software per l'amministrazione centralizzata di tutte le impostazioni mGuard

Sulla base delle vostre esigenze personali e di sistema, installiamo e configuriamo per voi il software di gestione del Device Manager mGuard. Inoltre, formiamo fino a tre dei vostri collaboratori per l'amministrazione, il funzionamento e l'uso del sistema.

Per farlo abbiamo bisogno dei seguenti elementi da parte vostra:

  • Gli appositi dispositivi mGuard
  • La licenza del software
  • Una connessione di rete
  • Un referente alla prima esperienza nell'utilizzo delle Security Appliances mGuard

Workshop di valutazione e progettazione

In materia di sicurezza di rete e manutenzione sicura da remoto, offriamo una consulenza professionale e la possibilità di eseguire test sul funzionamento. Siamo a vostra disposizione telefonicamente, via e-mail e con supporto diretto sul campo:

  • Sicurezza della rete:
    Dopo un'introduzione sulle possibilità di applicazione del sistema firewall mGuard, vengono selezionati i sistemi da proteggere e analizzate per più di 1-2 settimane le connessioni di rete. Dopodiché, valuteremo con voi i risultati ottenuti ed elaboreremo una regolamentazione firewall adeguata, che viene poi configurata su due dispositivi mGuard e attivata, in modo da poter effettuare e valutare un funzionamento di prova.
  • Manutenzione sicura da remoto:
    In primo luogo, otterrete una consulenza per la manutenzione sicura da remoto di macchine e impianti con i dispositivi mGuard. In secondo luogo, ci accorderemo sui sistemi e sulle postazioni di lavoro dell'assistenza da connettere e sulla manutenzione da remoto delle applicazioni utilizzate. Per la realizzazione pratica sono disponibili fino a quattro dispositivi di prova mGuard e una versione di prova del Device Manager mGuard. Phoenix Contact si occupa della configurazione e della messa in funzione dei dispositivi. Dopo un'adeguata formazione, eseguiremo un test sul funzionamento con conseguente valutazione.

Realizzazione pratica di un'infrastruttura di manutenzione da remoto

Manutenzione remota sicura con mGuard  

Realizzazione di un sistema di manutenzione sicura da remoto

Sulla base di un concetto generico (come quello del workshop di valutazione e progettazione "manutenzione sicura da remoto"), elaboriamo con voi la migliore soluzione pratica per la realizzazione. Completiamo il concetto di manutenzione da remoto e configuriamo un'infrastruttura appropriata. Questo include l'installazione, la configurazione, la messa in funzione, la formazione e la documentazione necessaria relativa alla Security Appliances e ai software mGuard.


Ulteriori informazioni sulle funzioni dei dispositivi mGuard

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi