Morsetti a più conduttori con connessione Push-in

Morsetti a più conduttori con connessione Push-in

Più conduttori, un solo punto di connessione

Con i morsetti a più conduttori è possibile distribuire i potenziali in modo semplice.

Torna a Connessione a barriera

Categorie

Cerca in Morsetti a più conduttori con connessione Push-in

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Avete diversi tipi di conduttori o conduttori con sezioni diverse? Con i morsetti a più conduttori con connessione push-in è possibile collegare fino a quattro conduttori per ogni morsetto in un cablaggio singolo.

I vantaggi

  • Risparmio di spazio grazie alla connessione a più conduttori
  • Collegamento semplice e svolto senza attrezzi grazie alla connessione multicavo push-in
  • Semplice ripartizione del potenziale e risparmio di tempo con l'innovativo sistema di plug-in
  • Sicurezza per gli utenti grazie alla protezione dei contatti integrata
  • Massima visibilità grazie alla siglatura e al contrassegno su un'ampia superficie di ogni morsetto
  • Riduzione dei costi logistici con il sistema di accessori CLIPLINE complete universale

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi