Interruttore di sicurezza

Interruttore di sicurezza

Senza contatto, compatto, intelligente

L'interruttore di sicurezza senza contatto con tecnologia RFID per il monitoraggio della porta di sicurezza e della relativa posizione.

Torna a Sicurezza funzionale

Categorie

Cerca in Interruttore di sicurezza

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

PSRswitch è un interruttore di sicurezza elettronico codificato dal design compatto. Grazie alla tecnologia e all'intelligenza del transponder RFID integrato, avrete la massima protezione contro le manomissioni e la massima sicurezza conformemente alla norma EN ISO 14119. Con unità di valutazione compatibili e cablaggio SAC, Phoenix Contact offre una soluzione completa e vantaggiosa per il monitoraggio della porta di protezione, e della relativa posizione, all'interno di impianti sempre più digitali.

I vantaggi

  • Utilizzo flessibile grazie al design compatto
  • Massima protezione contro le manomissioni grazie a tre livelli di codifica RFID
  • Connessione di sicurezza in serie con informazioni di diagnostica complete
  • Tecnologia di connessione M12 integrata per una pratica installazione
  • Soluzioni complete e vantaggiose adatte per il processo di digitalizzazione

Interruttore di sicurezza con tecnologia RFID PSRswitch

Nel caso in cui un dispositivo di protezione mobile, come uno sportello o una porta, non sia chiuso correttamente, l'interruttore di sicurezza senza contatto PSRswitch spegne le macchine o gli impianti in totale sicurezza. Un'altra funzionalità dell'interruttore PSRswitch è il monitoraggio sicuro delle differenti posizioni della macchina, come per i robot.

Ogni unità di commutazione compatta è costituita da un sensore con codice RFID e un attuatore.

Caratteristiche principali

PSRswitch: interruttore di sicurezza con tecnologia RFID  

PSRswitch: interruttore di sicurezza compatto e con tecnologia RFID

  • Tre tipi di codifica: Multicode, Unicode e Fixcode
  • Collegamento di sicurezza in serie conforme alla norma EN ISO 14119
  • Fino a PL e secondo EN ISO 13849 anche con collegamento in serie
  • Funzione restart integrata sull'interruttore
  • Testa di azionamento regolabile con tre direzioni di partenza
  • Grado di protezione IP67
  • Possibilità di collegamento in serie oppure cablaggi singoli
  • Canali di rilevazione intelligenti e diagnostica PNP con LED
  • Connessione M12

Livelli di codifica

Il sensore è disponibile in tre livelli di codifica: Fixcode, Unicode e Multicode.

Fixcode

 

Il sensore accetta un solo attuatore. L'attuatore viene assegnato dall'utente durante la messa in servizio. Non è possibile assegnare ulteriori attuatori.

Unicode

Il sensore accetta un solo attuatore. L'attuatore viene assegnato dall'utente durante la messa in servizio. È possibile assegnare ulteriori attuatori in serie senza limitazioni. Gli attuatori assegnati in precedenza vengono bloccati dal sensore e non sono più utilizzabili.

Multicode

Il sensore accetta tutti gli attuatori. Non è necessario un'assegnazione durante la messa in servizio.

Un sensore, molte possibilità

Funzioni intelligenti in un sensore compatto PSRswitch  

Funzioni intelligenti in un sensore compatto PSRswitch

 

  • 2 ingressi digitali di sicurezza
  • 2 uscite digitali di sicurezza
  • La funzione di diagnostica intelligente fornisce informazioni sullo stato
  • LED sul sensore
  • Funzione restart integrata localmente
  • Uscita di segnalazione 24 V
     

Diagnostica intelligente per le applicazioni collegate in rete

L'intera gamma di interruttori di sicurezza di Phoenix Contact è costituita da un'unità di valutazione e dagli interruttori di sicurezza PSR. Pertanto l'unità di valutazione PSR-MC42 può essere utilizzata come gateway IO-Link e combinata con massimo 30 interruttori di sicurezza in serie.

Per la diagnostica PNP, il contatto di segnalazione funge da contatto NO e indica se il dispositivo di protezione è chiuso.

Con il canale di diagnostica integrato, tutte le informazioni di stato (non rilevanti per la sicurezza) degli interruttori di sicurezza collegati al controllore della macchina vengono registrate centralmente, anche in serie.

Diagnostica con PSRswitch tramite tecnologia IO-Link  

Diagnostica con PSRswitch tramite tecnologia IO-Link

Due possibilità di diagnostica

1. IO-Link

La connessione in serie sicura è realizzata con due canali. Parallelamente, le informazioni di stato dei singoli interruttori vengono trasmesse al relè di sicurezza PSRmini tramite il canale diagnostico integrato. Il relè di sicurezza PSRmini PSR MC42 viene utilizzato come Gatway IO-Link e trasmette i dati di diagnostica rilevanti per la sicurezza degli interruttori al controllore, tramite tecnologia IO-Link. Qui i dati possono essere valutati centralmente.

2. Cablaggio diretto

Un'ulteriore variante è il cablaggio diretto degli interruttori di sicurezza con il controllore della macchina. Anche con questa struttura la connessione di sicurezza in serie è realizzata da due canali. Gli interruttori di sicurezza sono collegati a un relè di sicurezza.

Soluzione completa e vantaggiosa

Gli interruttori di sicurezza sono adatti sia per essere utilizzati singolarmente che per essere collegati in serie. Potrete collegare in serie un massimo di 30 interruttori in totale sicurezza.

Con unità di valutazione compatibili, cavi SAC configurabili e connettori M12, Phoenix Contact offre una soluzione completa e vantaggiosa.

Interruttori di sicurezza PSRswitch collegati in serie o cablati singolarmente  

Interruttori di sicurezza PSRswitch collegati in serie o cablati singolarmente

 

  1. PSRswitch in serie con distributori Y, connettori a ponte e cablaggio SAC. La lunghezza del cavo può essere selezionata in base alle esigenze.
  2. PSRswitch in cablaggio singolo con cablaggio SAC. La lunghezza del cavo può essere selezionata in base alle esigenze.
     

Guida alla selezione

Sensore di sicurezza

Tre livelli di codifica

Unicode: PSR-CT-C-SEN-1-8

Multicode: PSR-CT-M-SEN-1-8

Fixcode: PSR-CT-F-SEN-1-8

Attuatore

Compatibile con tutti i livelli di codifica: PSR-CT-C-ACT

Ponticello ad innesto

Connettori terminali per ogni circuito del sensore: SAC-5P-M12MS BK BR 1-2-4

Distributore a Y

Tipo 1 per il collegamento in serie:
SAC-8PY-M/2XF BK 1-PSR

Tipo 2 per l'avvio manuale:
SAC-8PY-M/2XF BK 2-PSR

Tipo 3 per la diagnostica integrata tramite il contatto di segnalazione: SAC-8PY-M/2XF BK 3-PSR

Configuratore del cablaggio sensore/attuatore

Trovate il cavo adatto per il collegamento in sicurezza del sensore o dell'attuatore.

Evitare il mascheramento degli errori con PSRswitch

Con EN ISO 14119, la nuova normativa in materia di sicurezza, la possibilità di evitare il mascheramento dei guasti assume particolare rilevanza. Il video mostra, illustrando il caso del monitoraggio delle porte di sicurezza, cosa sia il mascheramento degli errori e quali pericoli comporta. Guardate voi stessi come è possibile evitare il mascheramento dei guasti con gli interruttori di sicurezza senza contatto PSRswitch di Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza

Download


PSRswitch: installazione semplice e rapida

Semplice installazione dell'interruttore di sicurezza PSRswitch


Sicurezza funzionale

Massima sicurezza funzionale con l'interruttore di sicurezza PSRswitch


PSRswitch: diagnostica intelligente e affidabile

Diagnostica intelligente tramite tecnologia IO-Link con l'interruttore di sicurezza senza contatto PSRswitch

Altre informazioni

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi