Alimentatori di corrente affidabili

Alimentatori di corrente affidabili

QUINT POWER

Alimentatori di corrente a elevata potenza per la massima affidabilità operativa.

Torna a Sicurezza funzionale

Categorie

Cerca in Alimentatori di corrente affidabili

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Alimentate i vostri impianti in modo affidabile e sicuro. QUINT POWER soddisfa i requisiti di sicurezza funzionale (SIL) previsti secondo le norme IEC 61508 e IEC 61511 fino a un livello di integrità delle funzioni di sicurezza SIL 3, garantendo allo stesso tempo la massima affidabilità operativa. Durante il funzionamento in parallelo collegato a diverse fasi, il carico viene fornito in modo affidabile, anche in caso di problemi con la tensione di ingresso.

I vantaggi

  • Massima disponibilità dell'impianto grazie alla tecnologia SFB e al monitoraggio preventivo delle funzioni
  • Alimentazione affidabile delle vostre applicazioni con certificazione SIL in conformità alle norme IEC 61508 e IEC 61511
  • Monitoraggio funzionale completo con sistema ridondante

QUINT POWER per la massima affidabilità operativa

Alimentatori di corrente QUINT POWER  

QUINT POWER per la massima affidabilità operativa

Gli alimentatori di corrente QUINT POWER a elevata potenza aumentano la disponibilità delle vostre applicazioni grazie alla tecnologia SFB e al monitoraggio preventivo delle funzioni.

La variante QUINT POWER Plus soddisfa inoltre i requisiti di sicurezza funzionale (SIL). Grazie al trattamento supplementare e alle omologazioni ATEX, IECEx e HazLoc, essa può essere impiegata all'interno di zone a potenziale rischio di esplosione.

Requisiti più rigorosi in termini di sicurezza funzionale

Sicurezza funzionale con alimentatori di corrente QUINT POWER  

Sicurezza funzionale con alimentatori di corrente QUINT POWER

Gli alimentatori di corrente QUINT4-PS/1AC/24DC/20 possono essere utilizzati in applicazioni con sicurezza funzionale secondo la norma IEC 61508 e un livello di integrità delle funzioni di sicurezza SIL 2.

Gli alimentatori di corrente QUINT4‑PS/1AC/24DC/20/+ soddisfano i requisiti di sicurezza funzionale previsti secondo le norme IEC 61508 e IEC 61511 e garantiscono un livello di integrità delle funzioni di sicurezza SIL 3.

Sistema ridondante per la sicurezza funzionale

Sistema affidabile di alimentazione di corrente con QUINT POWER Single ORING  

Sistema affidabile di alimentazione di corrente con QUINT POWER Single ORING

Il sistema di alimentazione ridondante 1+1 di QUINT4‑PS/1AC/24DC/20 e QUINT4‑S‑ORING/12‑24DC/1X40/+ offre non solo una distribuzione simmetrica del carico, ma anche un passaggio separato dei cavi continuo fino all'utenza.

Anche questa combinazione soddisfa i requisiti di sicurezza funzionale SIL 3 e può essere utilizzata in applicazioni di sicurezza.

Sistema ridondante con disaccoppiamento integrato per la sicurezza funzionale

Alimentatore di corrente affidabile con MOSFET di disaccoppiamento integrato  

Alimentatore di corrente affidabile con MOSFET di disaccoppiamento integrato

La variante QUINT POWER Plus dotata di MOSFET di disaccoppiamento integrato per ridondanza 1+1 ed n+1 garantisce una distribuzione simmetrica del carico e aumenta la disponibilità dell'impianto.

Essa non necessita più di un modulo di ridondanza aggiuntivo e consente quindi di risparmiare spazio e denaro in fase di installazione nel quadro elettrico.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi