novità
Relè di accoppiamento certificati con contatti ad apertura forzata per l'attivazione e la disattivazione sicura.
Nell'industria di processo, come nell'ingegneria meccanica, in caso di emergenza deve essere garantito un accoppiamento affidabile del segnale. Per questo Phoenix Contact offre relè di accoppiamento con contatti ad apertura forzata.
novità
Grazie alla tecnologia a relè proprietaria, i nuovi relè di accoppiamento PSRmini sono estremamente compatti. I relè di accoppiamento SIL con contatti ad apertura forzata offrono un enorme potenziale di risparmio di spazio - fino al 70 % - con il massimo rendimento.
La serie PSRclassic offre relè di accoppiamento convenzionali con contatti ad apertura forzata per disattivazione sicura. I relè di accoppiamento classici si contraddistinguono per l'ampia scelta di funzioni e varianti. La larghezza della custodia corrisponde alle dimensioni di custodia disponibili sul mercato.
Nella struttura a guida forzata, il contatto aperto a riposo e il contatto chiuso a riposo sono collegati tra di loro meccanicamente. Ciò consente di evitare che si chiudano contemporaneamente. In combinazione con un apposito circuito il malfunzionamento in apertura viene rilevato in maniera sicura. Questo è il modo più affidabile per garantire la massima sicurezza di uomo e macchina.
Per garantire la massima sicurezza, i nostri prodotti PSRmini, PSRclassic e PSRmodular sono dotati di contatti ad apertura forzata.
I Termination Carrier sono compatibili con PSRmini e PSRclassic. Con i portamoduli si riduce la complessità del cablaggio e si velocizza l'installazione.
Grazie a un concetto coerente e alla speciale tecnologia di sistema, i Termination Carriers permettono di evitare errori di cablaggio, rendendo superflua l'eventuale ricerca dei problemi, dispendiosa in termini di costi e tempo.
I Termination Carrier possono essere adattati alle specifiche esigenze.
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi