Axioline F - I/O di sicurezza

Axioline F - I/O di sicurezza

Sicurezza in ogni rete

Realizzate la sicurezza funzionale in modo semplice e rapido.

Con PROFISAFE o SafetyBridge Technology, i moduli I/O di sicurezza Axioline F consentono di realizzare applicazioni di sicurezza nel modo più semplice. Tutto questo senza l'utilizzo di un controllore di sicurezza e indipendentemente dalla rete impiegata.

I vantaggi

  • Le applicazioni di sicurezza, indipendenti dalla rete e dal controllore, sono realizzabili grazie alla SafetyBridge Technology
  • Impiego flessibile grazie alla compatibilità con tutti i più comuni sistemi di bus
  • Facile configurazione con il software SAFECONF

Tecnologia SafetyBridge: estrema flessibilità in totale sicurezza

Funzione del principio della SafetyBridge Technology  

Principio della tecnologia SafetyBridge

Grazie alla tecnologia SafetyBridge i moduli I/O si scambiano segnali in totale sicurezza. I moduli modificano in modo autonomo le funzioni di sicurezza, il controllore standard e la rete servono solo da mezzi di trasporto.

L'assenza di un controllore di sicurezza, o di un sistema bus di campo per la sicurezza, rende la soluzione vantaggiosa per la sicurezza funzionale nelle applicazioni standard.

I moduli I/O di sicurezza con tecnologia SafetyBridge soddisfano tutti i requisiti di sicurezza, comprese le certificazioni SIL 3 o PL e.

Facile integrazione in tutte le reti più comuni

I/O di sicurezza Axioline F  

Moduli I/O di sicurezza Axioline F

I moduli I/O SafetyBridge possono essere posizionati nella rete in modo flessibile, sono anche compatibili con tutti i più comuni sistemi di bus.

  • PROFINET
  • PROFIBUS
  • EtherNet/IP™
  • INTERBUS
  • Modbus
  • Sercos

È possibile azionare i moduli I/O di sicurezza con un controllore, anche in reti miste come PROFIBUS o PROFINET. A seconda del controllore standard e dell'accoppiatore bus, potrete scegliere l'accoppiatore adatto alla nostra gamma di sistemi I/O Inline modulari o Axioline F.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi