Custodie industriali STANDARD

Custodie industriali STANDARD

Comprovata versatilità

HEAVYCON STANDARD con bloccaggio a staffa rapido e affidabile: ideale per numerose applicazioni.

Torna a Custodie industriali

Categorie

Cerca in Custodie industriali STANDARD

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Le custodie in metallo HEAVYCON STANDARD sono realizzate con alluminio conduttivo resistente alla corrosione e sono idonee anche per le applicazioni elettromagnetiche. Resistono alle vibrazioni e alle elevate sollecitazioni meccaniche, offrono inoltre un'affidabile tenuta ermetica secondo i gradi di protezione IP66/IP67.

I vantaggi

  • Elevata resistenza alla corrosione grazie al pregiato alluminio pressofuso
  • Risparmio di tempo e spazio grazie alle staffe longitudinali e trasversali
  • EMC ready grazie alle superfici e alle guarnizioni conduttive
  • Compatibilità universale con lo standard industriale grazie alle grandezze conformi alle norme
  • Installazione e manutenzione rapide e semplici

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Configuratore online per connettori industriali

Assistenza

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi