Ruggedline

Sistemo I/O robusti per le esigenze dell'industria automobilistica

Robusti e affidabili

Comunicazione dati affidabile specifica per l'industria automobilistica.

Torna a Sistemi I/O per l'installazione sul campo (IP65/67)

Categorie

I robusti dispositivi I/O in struttura a blocchi sono ottimali per l'impiego in ambienti industriali aggressivi e sono disponibili per sistemi INTERBUS e PROFINET. Il sistema I/O è stato appositamente sviluppato per le esigenze dell'industria automobilistica.

I vantaggi

  • Comunicazione sicura anche in ambienti soggetti a campi elettromagnetici grazie alla trasmissione dati tramite conduttori in fibra ottica
  • Installazione semplificata grazie al montaggio a incastro senza utensili su guida di supporto
  • Particolarmente robusto contro scintille di saldatura e danni meccanici
  • Specifico di settore: sviluppato per le esigenze dell'industria automobilistica

Comunicazione affidabile anche nelle condizioni più avverse

Dispositivo Ruggedline con connettori Push-Pull  

Ruggedline: specifico per l'industria automobilistica

Montate il dispositivo I/O esattamente dove è necessario, direttamente sulla macchina. Il resistente dispositivo I/O Ruggedline con grado di protezione IP67 supporta PROFINET e INTERBUS.

La tecnologia a fibra ottica e la custodia in zinco pressofuso consentono l'impiego in ambienti con forti interferenze elettromagnetiche.

Con un dispositivo I/O Ruggedline per PROFINET, i collegamenti di bus e alimentazione vengono effettuati mediante il sistema di collegamento Push-Pull. In questo modo potrete risparmiare sui tempi di installazione.

  • Una volta inseriti i connettori, i collegamenti sono ben saldi.
  • Per rimuovere il collegamento, è sufficiente spingere indietro il dado di raccordo.
  • Collegamento PROFINET a scelta con cavo in rame o fibra ottica.

 

Particolarmente adatti alle applicazioni di saldatura

I dispositivi I/O Ruggedline sono estremamente robusti  

Ruggedline: utilizzo anche nelle condizioni più avverse

I dispositivi Ruggedline sono estremamente robusti. In combinazione con la custodia in zinco pressofuso, possono essere installati persino nelle immediate vicinanze di pinze per saldatura o benne a tenaglia.

Semplicità di montaggio

Ruggedline semplifica l'installazione grazie all'elettronica dei dispositivi a scatto  

Ruggedline: con semplice inserimento a scatto

L'elettronica dei dispositivi, con inserimento a scatto, semplifica l'installazione e la messa in servizio in loco e offre la possibilità di effettuare il montaggio senza utensili e la sostituzione in caso di manutenzione.

Per i dispositivi INTERBUS è disponibile il connettore ibrido montabile in campo e collaudato. Tale connettore unisce la connessione dati e quella energetica in una custodia IP67 e ciò rende l'installazione ancora più rapida e riduce al minimo gli errori di cablaggio.

Ruggedline per INTERBUS

Dispositivi I/O Ruggedline per INTERBUS  

Una soluzione collaudata: Ruggedline per INTERBUS

Approfittate dei vantaggi offerti dai sistemi I/O Ruggedline anche per le reti INTERBUS. Oltre ai dispositivi I/O, la gamma di prodotti comprende anche i resistenti moduli relè e motor starter.

Come supporto bus è possibile combinare fibre ottiche e cavi in rame. Desiderate sostituire i supporti? Nessun problema, basta utilizzare un adattatore.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi