Router e switch Layer 3

Router e switch Layer 3

Compattezza e flessibilità

Tutte le possibilità di diagnostica in pochissimo spazio.

Torna a Industrial Ethernet

Categorie

Cerca in Router e switch Layer 3

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con i router industriali e gli switch Layer 3 di Phoenix Contact integrate macchine, impianti di produzione o intere sottoreti nella rete aziendale principale. I Managed Switch con montaggio modulare di Phoenix Contact sono al centro della vostra applicazione di automazione. Lo switch con funzione di routing NAT di Phoenix Contact unisce le caratteristiche dei Managed Switch e quelle di un router NAT 1:1 in un unico dispositivo per guide di supporto.

I vantaggi

  • Struttura di rete ottimale grazie alla segmentazione mediante switch Layer 3
  • Collegamento semplice e indipendente dall'area di indirizzamento di macchine alla rete di produzione grazie a NAT 1:1
  • Integrazione di impianti con la stessa area di indirizzamento IP in rete superiori con NAT 1:1
  • Integrazione di più sottoreti mediante diversi tipi di supporti grazie alla funzione Layer 3 e alla varietà di supporti

Reti sicure nel tempo con ampia disponibilità di supporti

Supporti diversi per la connessione ai Managed Switch in struttura modulare  

Automazione flessibile con un'ampia disponibilità di supporti

Utilizzate i vantaggi di diversi supporti in un solo dispositivo. Gli Switch Gigabit Modular soddisfano con la loro struttura modulare il fabbisogno di porte delle vostre applicazioni industriali.

Supportano inoltre molti protocolli e standard:

  • protocolli IT standard
  • tutti gli standard Gigabit e Fast Ethernet comuni
  • protocolli di automazione PROFINET e EtherNet/IP

Funzione Layer 3 per una comunicazione intelligente

Realizzazione di reti con switch su livello Layer 3  

Automazione con switch modulari e funzione Layer 3

VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) è la parola chiave quando si tratta di gestire più router in modo ridondante.

Inserendo una scheda flash SD con licenza Layer 3 potete integrare queste funzioni nello Switch Gigabit modulare di Phoenix Contact.

In questo modo sarà possibile azionare fino a 28 volte router per porte o più router in maniera ridondante.

Efficienza in uno spazio ridotto

Funzione di routing NAT in una struttura compatta  

Struttura compatta per un montaggio salvaspazio nel quadro elettrico

Le funzioni di routing e switching sono importanti per uno scambio di dati efficace nelle reti Ethernet. FL NAT SMN 8TX combina queste due funzioni in un unico dispositivo con custodia compatta.

Sfruttate questa opportunità di risparmio per attività di automazione.

Integrazione economica in reti di livello superiore con indirizzamento virtuale (NAT)

Impianto con più celle di produzione, controllato tramite switch con funzione di routing NAT  

I router NAT 1:1 controllano più celle di produzione con le stesse aree di indirizzamento IP

Quando in una rete funzionano in parallelo macchine strutturalmente simili, ciascuna macchina deve essere configurabile in modo indipendente. Solo in questo modo è possibile integrarle in una rete di comunicazione superiore.

Desiderate risparmiare tempo nella configurazione?

Con NAT 1:1 (Network Address Translation) tutte le celle di produzione utilizzano la stessa area di indirizzamento IP, quindi non occorre configurare le singole macchine.

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi