Monitoraggio nelle pale del rotore per impianti a energia eolica

Monitoraggio nelle pale del rotore

Conoscere lo stato

Monitorate le oscillazioni nelle pale del rotore, per rilevare gli sforzi ed eseguire una manutenzione conforme ai fabbisogni.

Torna a Monitoraggio e diagnosi

Categorie

Cerca in Monitoraggio nelle pale del rotore per impianti a energia eolica

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Il​ Rotor​ Blade​ Tension​ Monitoring​ (RBTM)​ di​ Phoenix​°Contact​ monitora​ continuamente​ le​ oscillazioni​ nelle​ pale​ del​ rotore​ di​ un​ impianto​ a​ energia​ eolica. In caso di superamento dei valori limite impostati, è possibile impostare un allarme: gli operatori sono sempre informati sullo stato delle pale.

I vantaggi

  • Tempestiva manutenzione sulle pale del rotore grazie al rilevamento dei danni in tempo reale
  • Riduzione dello sforzo delle pale grazie ad una regolazione dell'impianto a energia eolica ottimizzata sul carico
  • Funzionamento affidabile grazie a componenti robusti, adatti per le condizioni estreme negli impianti a energia eolica
  • Sistema aperto per un'integrazione ottimale nel sistema esistente

Monitorare oscillazioni e carichi

Condition-Monitoring  

Misurare le oscillazioni, per rilevare tempestivamente eventuali vulnerabilità delle pale

Le pale del rotore posizionate a terra e, soprattutto quelle in mare, sono sottoposte a sforzi e condizioni metereologiche estreme. Le pale del rotore posizionate a terra e, soprattutto quelle in mare, sono sottoposte a sforzi e condizioni metereologiche estreme.

Con questa soluzione di monitoraggio vengono incollate delle celle di carico nelle pale del rotore. Con l'ausilio di questi sensori è possibile misurare le sollecitazioni delle pale del rotore. In caso di superamento dei valori limite impostati, tramite uscite digitali liberamente programmabili, è possibile impostare un allarme. Inoltre è possibile effettuare l'analisi di tutti i dati. La trasmissione dei dati avviene mediante modem disponibile in via opzionale oppure direttamente tramite il bus di campo disponibile nell'impianto a energia eolica. In questo caso è possibile integrare la soluzione di monitoraggio in quasi tutti gli ambienti bus come Profinet, Profibus, Modbus o CAN.

Come aggiornamento o per nuove costruzioni

Pala del rotore  

L'armadio di comando preassemblato può anche essere montato negli impianti esistenti

RBTM può essere progettato direttamente all'interno dell'impianto elettrico o aggiornato negli impianti già esistenti. In caso di retrofit, è disponibile una soluzione box, nella quale viene fornito un armadio di comando già confezionato da montare nel mozzo. In caso di nuovi progetti, l'hardware necessario, come il controllore e il modulo I/O, può essere collegato direttamente nell'armadio di comando Pitch dell'impianto a energia eolica. In tal caso il software viene trasmesso al controllore attraverso una scheda SD.

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi