Monitoraggio delle correnti di guasto per stazioni di ricarica e wallbox

Monitoraggio della corrente di guasto

Maggiore disponibilità degli impianti, minori interventi dell'assistenza

Moduli RCM per il monitoraggio delle correnti residue dei punti di ricarica in AC.

Torna a Controllori per la ricarica

Categorie

  • Elenco prodotti: monitoraggio della corrente di guasto
    Monitoraggio della corrente di guasto

    Monitoraggio della corrente di guasto sensibile a tutti i tipi di corrente: con i moduli RCM è possibile rilevare le correnti differenziali AC e DC che si verificano all'interno di una stazione di ricarica con un sensore di misura.

Cerca in Monitoraggio della corrente di guasto

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I nostri moduli RCM (Residual Current Monitoring) monitorano continuamente i punti di ricarica in AC secondo la norma IEC 62752 per le correnti residue in AC e DC, aumentando così la sicurezza elettrica. In caso di guasto, il modulo interrompe il processo di ricarica e protegge il veicolo elettrico e la stazione di ricarica. Se la corrente differenziale non è più presente, il modulo ripristina automaticamente il controllore per la carica. Questo permette di aumentare la disponibilità della stazione di ricarica ed abbassare le spese per gli interventi di assistenza, risparmiando anche sull'utilizzo di un costoso interruttore di sicurezza Tipo B.

I vantaggi:

  • Maggiore disponibilità e durata dei punti di ricarica grazie al monitoraggio permanente della corrente residua
  • Rilevamento della corrente di guasto sensibile per tutte le correnti con un solo trasduttore
  • Possibilità d'impiego e ulteriore utilizzo di un interruttore differenziale di tipo A economico
  • Comodo monitoraggio dello stato e ripristino automatico in caso di errore (in combinazione con i controllori per la ricarica Phoenix Contact)

Modulo per correnti di guasto differenziali a un canale

Modulo RCM a un canale per il monitoraggio della corrente di guasto di un punto di ricarica  

Modulo per correnti di guasto differenziali a un canale

Il modulo a un canale EV RCM Basic con un sensore di misura è progettato appositamente per un punto di ricarica. In combinazione con gli interruttori di protezione della corrente di guasto Tipo A, questa variante è adatta per l'impiego in semplici punti di ricarica in ambito domestico.

Esempio applicativo: stazione di ricarica domestica

Rappresentazione della struttura di un wallbox con monitoraggio della corrente differenziale  

Struttura di un wallbox con monitoraggio della corrente differenziale

Una stazione di ricarica domestica può rilevare correnti di guasto con l'aiuto di un modulo RCM a un canale e disattivare il punto di ricarica. Ciò garantisce la lunga durata di un punto di carica compatto per uso domestico.

Modulo per correnti di guasto differenziali a due canali

Modulo RCM a due canali per il monitoraggio della corrente differenziale di due punti di ricarica separati  

Modulo per correnti di guasto differenziali a due canali

Il modulo a due canali EV RCM Compact serve per il rilevamento della corrente di guasto, sensibile a tutti i tipi di corrente, di due punti di ricarica in una stazione di ricarica. Il monitoraggio separato mediante due sensori di misura consente di incrementare la disponibilità dei punti di carica in ambiente commerciale. Grazie all'analisi separata del segnale con un'unica unità RCM, potrete risparmiare spazio e costi.

Esempio applicativo: punti di ricarica commerciali

Rappresentazione della struttura di una stazione di ricarica con punti di ricarica separati e monitoraggio della corrente differenziale  

Infrastruttura di ricarica con modulo RCM a due canali

Un modulo RCM a due canali consente di monitorare separatamente due punti di ricarica separati all'interno di una stazione di ricarica per rilevare eventuali correnti di guasto. I gestori di un'infrastruttura di ricarica commerciale beneficiano quindi di una maggiore disponibilità.

I vantaggi dei controllori di ricarica Phoenix Contact

Controllori per la ricarica EVCC Basic e EVCC Advanced  

Controllori per la ricarica EVCC Basic e EVCC Advanced

Il collegamento dei moduli RCM ai controllori per la ricarica EV Charge Control Basic o EV Charge Control Advanced di Phoenix Contact consente un comodo monitoraggio dello stato e il ripristino automatico del modulo, non appena la corrente residua non è più presente.

In questo modo evitate costosi interventi dell'assistenza e garantite che il punto di ricarica sia immediatamente disponibile per ulteriori operazioni di ricarica. Inoltre, ottenete la necessaria protezione contro le scosse elettriche durante la ricarica dei veicoli elettrici secondo le norme IEC 61851-1 e DIN VDE 0100-722.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591