Repeater

Aumento della disponibilità

Aumento della disponibilità

Con i repeater di Phoenix Contact per sistemi RS-485 e reti CAN potrete aumentare l'efficienza e la disponibilità dei vostri sistemi bus.

Torna a Trasmissione via rame

Categorie

Estensione delle reti e ampliamento del numero di utenze: con i repeater della serie PSI-REP potrete realizzare numerosi concetti di installazione per quasi tutti i sistemi di bus di campo comunemente utilizzati.

I vantaggi

  • Maggiore copertura e velocità grazie alla segmentazione della rete
  • Prevenzione dalle correnti di compensazione grazie alla separazione galvanica di alta qualità tra i singoli segmenti
  • Topologia della rete flessibile grazie all'utilizzo di repeater

Segmentazione e ampliamento con i repeater per bus di campo

Repeater per una maggiore affidabilità dellimpianto  

Prodotti efficienti per sistemi di trasmissione basati su RS-485 e CAN

Con i repeater di Phoenix Contact potrete realizzare reti potenti e libere da disturbi. Potrete ampliare la vostra rete in termini di spazio, indipendentemente dalla velocità di trasmissione dei dati. Tramite la segmentazione con i repeater è possibile ampliare anche il numero delle utenze. A seconda delle esigenze, è possibile ampliare la portata, eseguire la trasmissione con protezione da compatibilità elettromagnetica, ampliare e distribuire i canali. Il concetto modulare consente qualsiasi combinazione di canali in rame e fibra ottica.

  • Grazie alla funzione di "Bit-retiming" integrata è possibile realizzare strutture di repeater a cascata, con una profondità in base alle esigenze.
  • La funzione di "Bit-oversampling" integrata garantisce l'invio di telegrammi senza disturbi
  • La funzione di rilevamento di "Start-delemiter" riconosce i telegrammi PROFIBUS danneggiati e li filtra, eliminandoli dalla rete

 

Terminazione attiva per reti PROFIBUS e RS-485

Resistenza terminale attiva per reti PROFIBUS e RS-485  

Resistenza terminale attiva per reti PROFIBUS e RS-485

Resistenza terminale attiva delle reti PROFIBUS e RS-485: con il PSI-TERMINATOR-PB-TBUS non è più un problema.

Questo comporta notevoli vantaggi:

  • Comunicazione bus senza interferenze grazie alla resistenza terminale attiva. Possibilità di collegare e scollegare le utenze bus durante il funzionamento
  • Interfaccia di programmazione fissa nella rete
  • Alimentazione ridondante
  • Ripartizione dell'alimentazione mediante connettori bus per guide DIN, in modo da permettere il funzionamento di altri dispositivi

I dispositivi per la programmazione e la diagnostica vengono alimentati tramite la connessione D-SUB. Inoltre, potrete utilizzare il dispositivo come interfaccia di servizio all'interno di un sistema di bus.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi