Monitoraggio a distanza

Monitoraggio a distanza

Tempi di risposta brevi

Monitorate i sensori analogici e digitali tramite la rete cellulare.

Torna a Monitoraggio e diagnosi

Categorie

Cerca in Monitoraggio a distanza

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Utilizzate la rete cellulare per il monitoraggio di macchine e impianti. La famiglia di prodotti di rete cellulare TC Mobile I/O di Phoenix Contact segnala automaticamente tramite SMS, e-mail e GPRS lo stato delle applicazioni. In questo modo è possibile ridurre tempi morti e sequenze.

I vantaggi

  • Monitoraggio remoto di sensori digitali e analogici
  • Riduzione dei tempi morti di macchine e impianti grazie all'allarme automatico tramite SMS o e-mail
  • Commutazione di relè da remoto tramite SMS
  • Trasmissione dati GPRS continua tramite il protocollo ODP
  • Configurazione semplice direttamente su notebook tramite interfaccia USB e browser web

Monitoraggio tramite la rete cellulare

Sistema di segnalazione TC Mobile I/O con due classi di potenza  

Monitoraggio remoto tramite la rete cellulare.

Monitorate i sensori digitali e analogici in modo semplice e sicuro tramite la rete cellulare e commutate i relè da remoto. TC Mobile I/O trasmette i dati in modo sicuro tramite SMS, e-mail e GPRS.

TC Mobile I/O sono disponibili sia come dispositivi DC con un intervallo di tensione da 10 V fino a 60 V, sia come dispositivi AC con 93 V fino a 250 V. La particolarità dei dispositivi DC: oltre ai quattro ingressi digitali dispongono anche di due ingressi analogici che possono misurare sia la tensione sia la corrente.

Tutti i dispositivi sono particolarmente semplici da usare e, grazie all'ampio intervallo di tensione e ai diversi ingressi, possono essere ultizzati in maniera versatile.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591