Torna alla panoramica

Moduli funzionali per sistemi di telecontrollo

Sistema di telecontrollo ReSy+

Resy+ contiene librerie software che ampliano la tecnica di controllo di Phoenix Contact dei protocolli di tecnologia remota, come ad es. IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Resy+ trova applicazione nei settori del trattamento acque, gas e nella produzione di energia elettrica. 

Descrizione Lingua
Resy101: comunicazione seriale secondo IEC 60870-5-101 [EXE, 9,91 MB]
Versione: 1.50
tedesco/inglese
ResySM21: scambio di dati conforme a DIN EN 62056-21 tra controllore e contatore nei settori dell'energia, dell'acqua, del gas e del teleriscaldamento [MSI, 15,38 MB]
Versione: 1006
tedesco/inglese
ResyNet1F - Libreria remota per SEAB-1F [EXE, 9,46 MB]
Versione: 1.12
tedesco/inglese
Radioline - Semplice integrazione I/O a livello di controllo con il sistema radio Radioline e la relativa libreria di blocchi funzionali [EXE, 11,57 MB]
Versione: 1.01
tedesco/inglese
ResyDnp3 - Protocollo di telecontrollo DNP3 per controller a partire da ILC 171 ETH 2TX [MSI, 37,69 MB]
Versione: 1008
tedesco/inglese
ResyNetM - Libreria MODBUS per TCP/RTU-Master e per TCP/RTU-Slave [MSI, 41,67 MB]
Versione: 2004
tedesco/inglese

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591