La libreria della comunicazione di telecontrollo ReSy101 si basa sullo standard di comunicazione IEC 60870-5-101 per la tecnologia di telecontrollo nell'automazione delle infrastrutture. Il protocollo viene utilizzato per la trasmissione tra i sistemi di controllo (della rete) e le sottostazioni. I messaggi possono essere inviati sia tramite collegamenti seriali sia in modalità dial-up. Lo standard di comunicazione consente inoltre la comunicazione tra dispositivi e sistemi di produttori diversi, il tutto senza particolari interventi di adeguamento.
Scoprite le possibilità d'impiego di ReSy101, il protocollo di trasmissione tra il centro di controllo e le sottostazioni.
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi