Torna alla panoramica

ReSy104: comunicazione tra il centro di controllo e le stazioni tramite TCP/IP

La libreria della comunicazione di telecontrollo ReSy104 si basa sul protocollo IEC 60870-5-104. Il sistema di telecontrollo consente la comunicazione tra il centro di controllo e le sottostazioni tramite una rete TCP/IP standard. La trasmissione può avvenire anche tramite DSL, SHDSL, GPRS, EDGE, 3G.

Possibilità di impiego

Panoramica generale della linea di prodotti per il telecontrollo e la teleassistenza tramite canali di comunicazione standardizzati: EDGE, wireless, GPRS, GSM  

Panoramica dei prodotti per il telecontrollo

Scoprite le possibilità d'impiego di ReSy104 per la comunicazione tra il centro di controllo e le sottostazioni tramite una rete TCP/IP standard:

  • Possibilità di utilizzare Internet per la comunicazione.
  • Lo standard IEC 60870-5-104 permette la trasmissione dei dati attraverso una rete standard che può comunicare con più dispositivi e servizi contemporaneamente.
  • Standard elevati in tema di sicurezza e crittografia, per una trasmissione dati affidabile con la serie FL MGUARD, i dispositivi Security di Phoenix Contact.
  • Comunicazione fluida tra i dispositivi di diversi produttori. Nella lista di interoperabilità allegata sono riportate le funzioni supportate.
  • La stazione di telecontrollo può essere collegata in modo ridondante a due o più sistemi di controllo o centrali di telecontrollo tramite la libreria ReSy+.
  • Rilevamento di tipi di dati fondamentali, quali messaggi, comandi e valori del contatore con e senza indicazione di data e ora.
  • La comunicazione orientata agli eventi assicura la trasmissione attiva degli eventi in corso.
  • Il backup dei dati storici assicura che i dati vengano registrati con l'indicazione di data e ora.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591