Connettori rettangolari modulari

Connettori rettangolari modulari

Modulari e flessibili

La struttura modulare e i molteplici inserti contatti consentono possibilità di utilizzo pressoché infinite.

Torna a Connettori

Categorie

Cerca in Connettori rettangolari modulari

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I connettori rettangolari modulari consentono una connessione compatta e continua a dispositivi, scatole di connessione e quadri elettrici, dal cablaggio in campo fino al cablaggio sul circuito stampato. Diverse varianti della custodia, inserti contatti modulari e portacontatti per contatti a crimpare consentono opzioni di connessione flessibili per potenza, segnali e dati, anche in condizioni ambientali estreme.

I vantaggi

  • Massima flessibilità grazie a inserti contatti combinabili a piacere
  • Adatti a condizioni ambientali critiche con grado di protezione elevato fino a IP69K
  • Risparmio di tempo per il collegamento di motori con elevata affidabilità grazie a una struttura estremamente robusta
  • Collegamento della parete della custodia direttamente sul circuito stampato con variante ad angolo a 90° o 180°, fino a 10 A

Custodie protettive

Custodie protettive  

Custodie protettive

Le custodie protettive sono disponibili in plastica o in alluminio pressofuso. Con due viti di bloccaggio le custodie vengono montate in modo salvaspazio direttamente sul telaio di montaggio della parete della custodia, in modo che siano di facile accesso.

  • Versioni secondo il grado di protezione IP65/67/68/69K
  • Bloccaggio con vite a testa cilindrica o zigrinata
  • Forme speciali con testa a esagono incassato e per il collegamento di cavi piatti
  • Custodia in alluminio pressofuso disponibile con due ingressi cavo

Inserti contatti

Inserti contatti  

Inserti contatti

Gli inserti contatti modulari e i portacontatti a poli fissi con diversa tecnologia di connessione completano la gamma. La connessione degli inserti contatti può avvenire direttamente sul dispositivo tramite il telaio di montaggio o con l'ausilio di custodie a zoccolo o di accoppiamento.

  • Connessioni per circuiti stampati modulari
  • Connessioni a vite modulari 
  • Connessioni a crimpare a poli fissi

Custodie a zoccolo e di accoppiamento

Custodie a zoccolo e di accoppiamento  

Custodie a zoccolo e di accoppiamento

Con le custodie di accoppiamento in zinco pressofuso è possibile realizzare connessioni a innesto o volanti. Le custodie a zoccolo si trovano sul lato dispositivo. I cavi della custodia a zoccolo vengono fatti uscire tramite un pressacavi.

  • Collegamento cavo con custodia a zoccolo
  • Collegamento cavo con custodia di accoppiamento
  • Una connessione a innesto composta da una custodia protettiva e una custodia di accoppiamento

 

Connettori ibridi per il collegamento del motore

Connettori ibridi per il collegamento del motore  

Connettori ibridi per il collegamento del motore

I connettori ibridi per il collegamento del motore combinano potenza e segnali in un'unica custodia.

  • Montaggio veloce tramite connessione a forza elastica Push-in
  • Forma compatta grazie a connessioni di segnale e potenza integrate in un connettore
  • Ponticello stella-triangolo a innesto: non è necessario aprire la scatola del collegamento motore
  • Stabile bloccaggio a staffa per un funzionamento senza anomalie

Accessori

Accessori  

Accessori

I pressacavi, le piastre adattatrici, i coperchi di protezione e gli utensili completano la gamma prodotti. Le connessioni a vite parziali e complete coprono un'ampia gamma di applicazioni nella costruzione di macchine, nell'elettrotecnica o nella tecnica MCR.

  • Connessioni a vite in plastica, metallo ed EMC
  • Piastre adattatrici per inserti contatti modulari
  • Coperchi di protezione per custodia base di montaggio e protettiva
  • Tubi ondulati e connessioni a vite in Pg16/21/29 o M40

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza


Sistema di connettori rettangolari modulari

Inserti contatti Power combinati con inserti contatti per la trasmissione dati.