Connessione Push-in

Connessione Push-in

Inserimento facilitato

Sfruttate i vantaggi della tecnologia di connessione Push-in: forze di innesto ridotte del 50 % e cablaggio senza l'utilizzo di utensili.

Torna a Morsetti componibili

Categorie

  • Blocchi di ripartizione
    Blocchi di ripartizione

    I blocchi di ripartizione preconfezionati PTFIX con connessione Push-in consentono di risparmiare tempo e spazio durante l'installazione.

  • Blocchi ripartitori
    Blocchi ripartitori

    Smistamento sicuro dei segnali con un innovativo sistema di indirizzamento codificato a colori e una densità di montaggio maggiore del 20%.

  • Connettori di ripartizione e distributori di potenziale
    Connettori di ripartizione

    Smistamento sicuro dei segnali con un innovativo sistema di indirizzamento codificato a colori, con il 20% di spazio necessario in meno.

  • Mini e micromorsetti
    Mini e micromorsetti

    Mini e micromorsetti per tutte le applicazioni con disponibilità di spazio limitati

  • Morsetti a innesto
    Morsetti a innesto

    Contatto ad alta prestazione e collegamento con protezione antinfortunistica: sono queste le caratteristiche intelligenti dei morsetti a innesto.

  • Morsetti a più conduttori
    Morsetti a conduttori multipli

    Con i morsetti a più conduttori è possibile realizzare una pratica distribuzione dei potenziali e una connessione sicura di diversi tipi di conduttori o sezioni.

  • Morsetti a più piani
    Morsetti a più piani

    Distribuzione semplice dei potenziali anche in condizioni di spazio ridotte. Con i morsetti a più piani, il cablaggio è più pratico.

  • Morsetti di potenza
    Morsetti di potenza

    Collegate in modo semplice, sicuro e rapido grandi sezioni del conduttore fino a 150 mm²

  • Morsetti ibridi
    Morsetti ibridi

    Un morsetto, due modalità di connessione. Traete vantaggio da questa tecnica innovativa.

  • Morsetti passanti
    Morsetti passanti

    Con i morsetti passanti compatti potete collegare sezioni del conduttore grandi o piccole, creare ponti flessibili e creare siglature in modo semplice.

  • Morsetti per conduttori di terra
    Morsetti per conduttori di terra

    Realizzazione veloce dei collegamenti PE: semplice inserimento a scatto dei morsetti per conduttori di terra sulla guida di supporto.

  • Morsetti per installazioni
    Morsetti per installazioni

    La struttura particolarmente bassa, il semplice montaggio e la combinazione a scelta sono alcuni dei vantaggi dei morsetti per installazioni per applicazioni all'interno di edifici.

  • Morsetti per la connessione motore
    Connessione motore semplificata

    Eseguite il cablaggio dei vostri motori in modo veloce e salvaspazio.

  • Morsetti portacomponenti
    Morsetti portacomponenti

    Risolve i compiti di commutazione in modo personalizzato, flessibile e chiaro: con i morsetti portacomponenti adatti.

  • Morsetti portafusibili
    Morsetti portafusibili

    Morsetti versatili per il sistema di sensori e controllo di macchine: protezione di dispositivi, distribuzione di potenziale e rapida identificazione di guasti.

  • Morsetti sensore/attuatore
    Morsetti sensore/attuatore

    Il livello del segnale, la ripartizione del potenziale e la funzione di conduttore di terra riunite in un morsetto: la soluzione migliore per la costruzione di dispositivi di controllo.

  • Morsetti sezionatori e morsetti sezionatori a coltello
    Morsetti sezionatori e morsetti sezionatori a coltello

    Separate i circuiti elettrici e riconoscete immediatamente i disturbi. Sono inoltre disponibili diverse spine per l'assemblaggio individuale.

  • Morsetti sezionatori per convertitori di misura
    Morsetti sezionatori per convertitori di misura

    Strutturazione di circuiti per convertitori di misura in modo personalizzato ed economico. Le soluzioni a spina presentano ulteriori vantaggi tecnici.

  • Sistema di connettori di prova
    Sistema di connettori di prova

    Con il sistema di prova FAME semplificherete il monitoraggio degli impianti di distribuzione energetica.

Cerca in Connessione Push-in

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con la tecnologia di connessione Push-in collegate in modo semplice i conduttori a partire da 0,25 mm²: in modo diretto e senza l'utilizzo di utensili. La speciale molla di contatto facilita l'inserimento e fornisce un'elevata qualità nel collegamento.

I vantaggi

  • Risparmio di tempo grazie al collegamento di conduttori rigidi pretrattati con tecnologia ad innesto diretto senza l'utilizzo di utensili
  • Pratico inserimento con forze di innesto inferiori del 50%
  • Cablaggio e utilizzo sicuro grazie ai pulsanti di azionamento incassati a colori
  • Collegamento di tutti i tipi di conduttore grazie alla pratica connessione frontale
  • Semplice allentamento del conduttore senza utensili speciali
  • Riduzione dei costi logistici grazie alla gamma di accessori universale CLIPLINE complete

Morsetti componibili PT

Morsetti componibili PT con tecnologia di connessione Push-in  

Morsetti componibili PT con tecnologia di connessione Push-in

Con i morsetti componibili PT dotati di tecnologia di connessione Push-in avrete a vostra disposizione il morsetto adatto per qualsiasi applicazione, da 1,5 mm² fino a 150 mm².
Il collegamento è semplice: collegate i conduttori rigidi, o dotati di capicorda montati, a partire da 0,25 mm² direttamente nel vano dei conduttori. La molla di contatto si apre automaticamente e fornisce la pressione di contatto necessaria contro la barra conduttrice della corrente.
I morsetti componibili sfruttano i vantaggi della gamma CLIPLINE complete. Tra questi ci sono la libera combinazione di tutte le tecnologie di collegamento e gli accessori standardizzati.

Morsetti di potenza PTPOWER

Facilità di collegamento con la tecnologia Power-Turn  

Facilità di collegamento con la tecnologia Power-Turn

I morsetti di potenza con il sistema di collegamento Power-Turn offrono la connessione più rapida e semplice attualmente disponibile per il cablaggio di conduttori di grandi dimensioni. Collegate conduttori fino a 150 mm² con il semplice azionamento della leva di comando.

In alternativa è possibile inserire direttamente i conduttori, anche a leva chiusa, mediante la tecnologia di connessione Push-in integrata in modo semplice e rapido.

Tecnologia di connessione Push-in in dettaglio

  • Collegamento diretto e senza utensili per conduttori preconfezionati rigidi o con capicorda montati.
  • Il particolare profilo della molla permette di inserire conduttori rigidi e con capocorda montato da 0,25 mm² con la semplicità offerta dalla tecnologia a molla, consentendo al tempo stesso forze di estrazione massime.
  • Pratico inserimento con forze di innesto inferiori del 50 percento.
  • Il semplice scollegamento del cavo con qualsiasi utensile avviene tramite il pulsante di azionamento, senza che ci sia contatto diretto con parti conduttrici.
  • Per collegare conduttori flessibili senza capocorda montato a partire da 0,14 mm², è necessario, durante l'inserimento, azionare solo il pulsante integrato.
  • Cablaggio e utilizzo sicuro grazie ai pulsanti di azionamento incassati e a colori.
  • Connessione di tutti i tipi di conduttori con il pratico attacco frontale.
Tecnologia di connessione Push-in in dettaglio
 
 
 
 

Tecnologia di connessione Push-in: dal campo al controllore

Con la tecnologia di connessione Push-in di Phoenix Contact il cablaggio dell'intera applicazione è facile e sicuro.

Push-in: la nuova tecnologia di connessione  

Push-in: la nuova tecnologia di connessione

È disponibile una gamma completa di prodotti per ogni applicazione, dal cablaggio in campo fino al cablaggio di potenza e comando. Sensori e attuatori, morsetti componibili, componenti di interfaccia e di automazione vengono collegati senza l'impiego di utensili.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza


Connessione push-in

Connessione push-in di Phoenix Contact.

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi