Torna alla panoramica

Sistemi PROFIBUS PA

Scatole di distribuzione di campo  

Scatole di distribuzione di campo

I componenti modulari per bus di campo per applicazioni PROFIBUS PA permettono la comunicazione del regolatore di processo fino alle unità di campo. La particolarità: l'attacco scalabile consente un'installazione efficiente e adeguata alle esigenze. Gli accoppiatori dispositivi nelle scatole di comando di campo preconfezionate collegano i dispositivi fra loro e garantiscono la protezione dei segmenti. In combinazione alla protezione contro le sovratensioni e al cavo di connessione adeguato è disponibile un ampio portafoglio.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591