Torna alla panoramica

Sistemi I/O compatibili con Profibus

In struttura modulare

Componenti PROFIBUS  

Componenti PROFIBUS: una panoramica

Particolarmente robusta e semplice: con la serie Axioline-F la rete PROFIBUS diventerà particolarmente immune alle interferenze e resistente alla compatibilità elettromagnetica. Oltre a una robusta meccanica e la resistenza antiurto e antivibrazioni , con Axioline potrete garantire un'alta disponibilità dell'impianto. Il sistema di connessione push-in facilita l'installazione e permette un risparmio di tempo.

Massima flessibilità: la struttura modulare del sistema Inline garantisce una flessibilità mai vista prima. Avrete una grande possibilità di scelta di I/O e moduli funzione e potrete realizzare stazioni PROFIBUS che rispondono esattamente alle vostre esigenze. I vostri investimenti si limiteranno all'indispensabile e potrete risparmiare spazio nel quadro elettrico.

Modulari in campo: i dispositivi I/O della serie Fieldline Modular garantiscono libertà completa nelle installazioni in campo. Funzionali e adattabili a seconda dell'applicazione.

In struttura a blocchi

Compatti: i dispositivi I/O Inline Block offrono un alto numero di canali in una struttura estremamente piatta oltre a un collegamento bus e moduli I/O preselezionati. Ciò si traduce in una comunicazione in poco spazio.

Estremamente robusto: Axioline E in blocchi per Profibus DP garantisce sempre, grazie alle diverse versioni di custodie e a un'ampia varietà di funzioni, la possibilità di una soluzione individuale.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591