Torna alla panoramica

Resistenza di terminazione attiva

PSI-Terminator  

Resistenza di terminazione attiva, in soli 22 mm

Per la terminazione della vostra rete PROFIBUS potrete usare il PSI-Terminator, di soli 22 mm, in combinazione a scelta con una spina DSUB o COMBICON. Inoltre, il dispositivo funziona come interfaccia Service per dispositivi di programmazione attivi e passivi. I LED di diagnostica restituiscono informazioni relative alle attività bus e di diagnosi come anche di alimentazione di tensione.

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Componenti per bus di campo: convertitori

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi