Torna alla panoramica

PROFIBUS Extender

Highspeed PROFIBUS Extender  

PROFIBUS-Extender: estensione di PROFIBUS fino a 20 km

Collegate utenze PROFIBUS fra loro distanti anche 20 km. Il PROFIBUS-Extender utilizza il processo di modulazione stabile SHDSL. In questo modo sono possibili velocità di trasmissione fino a 1,5 MBit/s. Inoltre è possibile inserire qualsiasi cavo, a esempio linee telefoniche aziendali.
Il software di configurazione calcola la velocità di trasmissione dati PROFIBUS massima e il tempo di slot da impostare nel sistema PROFIBUS.

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Componenti per bus di campo: convertitori

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi