Monitoraggio del sito di estrazione

Monitoraggio del sito di estrazione

Monitoraggio sicuro delle fonti di olio e gas

Migliorate l'efficienza dei vostri impianti grazie alle sicure soluzioni dal design compatto per il monitoraggio dei siti di estrazione.

Torna a Monitoraggio e diagnosi

Categorie

Cerca in Monitoraggio del sito di estrazione

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con​​ Oil​ and​ Gas​ Monitor di Phoenix Contact potrete​ monitorare​ in​ modo​ affidabile​ e vantaggioso le​ vostre​ fonti​ di​ olio​ e​ gas,​ anche​ su​ grandi​ distanze.

I vantaggi

  • Messa in servizio semplificata e costi di installazione ridotti in impianti di grandi dimensioni grazie alla comunicazione wireless
  • Acquisizione dei dati indipendente dalla posizione del sito grazie a moduli remoti per le aeree Ex e non Ex
  • Trasmissione del segnale sicura e senza disturbi grazie a una rete wireless criptata e a maglie
  • Possibilità di trasmissione dati ad un sistema SCADA/DCS e notifica dei dati in campo
  • Flessibilità nel collegamento dei segnali alle centrali di controllo di processo grazie a interfacce di software aperte
  • Manutenzione e diagnosi semplificate grazie alla trasmissione senza fili dei dati aggiornati degli impianti

Monitoraggio dei dati nelle zone Ex e non Ex

Oil and Gas Monitor per il monitoraggio dei siti di estrazione  

Soluzione completa per il monitoraggio del sito di estrazione

Oil and Gas Monitor è la soluzione scalabile per il monitoraggio dei siti di estrazione. Il monitoraggio della stazione di pompaggio prevede il rilevamento di segnali di ingresso, come la posizione delle valvole, così come il rilevamento di segnali analogici per la misurazione della temperatura, della pressione e delle quantità di portata. La trasmissione di segnali nella zona Ex può avvenire con l'invio attraverso isolatori di segnale MACX al sistema di comunicazione Radioline.

Trasmettere i segnali alla centrale di controllo in modo sicuro

L'acquisizione dati in siti di estrazione necessita di una rete molto diramata e a maglie. Al fine di tramettere i dati in modo affidabile, anche a molti km di distanza, più sistemi Oil and Gas Monitoring possono formare una rete comune a maglie, attraverso la quale vengono trasmessi i dati alla centrale di controllo.

Radioline consente la rapida realizzazione anche di reti a maglie direttamente sull'apparecchio tramite una selezione manuale o tramite una penna USB. In caso di anomalie o guasti a un modulo radio, quest'ultimo viene immediatamente compensato, in modo che la rete non venga messa fuori servizio.

Collegamento digitale in rete del giacimento petrolifero  

Collegamento digitale in rete del giacimento petrolifero

Visualizzare i dati

Tablet autorizzato per le zone Ex per il monitoraggio dei siti di estrazione  

Panoramica sullo stato degli impianti

Nella centrale di controllo i dati acquisiti possono essere direttamente visualizzati o trasmessi a un sistema SCADA sovrapposto tramite un'interfaccia di software aperta.

Per avere una panoramica sullo stato delle singole parti dell'impianto anche esternamente alla centrale di controllo, Phoenix Contact offre l'App​ di visualizzazione Visu+​ mobile. Con l'applicazione per la diagnosi da remoto, il fornitore può accedere in loco a informazioni sui siti di estrazione con un tablet o uno smartphone autorizzato per le zone Ex, Con l'applicazione per la diagnosi da remoto, il fornitore può accedere in loco a informazioni sui siti di estrazione con un tablet o uno smartphone autorizzato per le zone.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591