Modulo ad incastro per profilato UM-ALU

Modulo ad incastro per profilato UM-ALU

Perfetto per l'uso negli ambienti più difficili

Impiego affidabile in condizioni critiche grazie al robusto profilato in alluminio della custodia.

Torna a Modulo ad incastro per profilato

Categorie

Cerca in Modulo ad incastro per profilato UM-ALU

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Negli ambienti industriali con un elevato potenziale di interferenza elettromagnetica, i requisiti che un'elettronica EMC sensibile deve soddisfare sono elevati. Il sistema di custodia UM-ALU è realizzata completamente in alluminio, offre un'eccellente protezione EMC e garantisce la massima flessibilità di equipaggiamento.

I vantaggi:

  • Profilato in alluminio
  • Elevata protezione EMC
  • Resistente al calore
  • Elevata flessibilità grazie ai profili e alle calotte protettive di diverse dimensioni

Protezione EMC e resistenza al calore

Protezione EMC  

Protezione EMC e resistenza al calore

I profilati in alluminio sono disponibili in diverse lunghezze. Lunghezze speciali possono essere realizzate su richiesta.

  • Completamente in alluminio
  • Resistente al calore
  • Protezione EMC ottimale per l'elettronica

Diverse calotte di protezione

Calotte di protezione  

Diverse calotte di protezione per una protezione antinfortunistica ottimale

Diverse calotte garantiscono una protezione antinfortunistica ottimale e un'elevata flessibilità nello sviluppo dell'elettronica.

Livello di installazione flessibile

Livello di installazione flessibile  

Molteplici livelli di installazione per i circuiti stampati

I livelli di installazione flessibili permettono uno sviluppo delle apparecchiature in funzione dell'applicazione. Ciò consente un'elevata densità di installazione dell'elettronica nella custodia.

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Custodia per l'elettronica

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi