Modulo ad incastro per profilato

Moduli ad incastro per profilati

Precisa lunghezza della custodia

Rapido montaggio e libera progettazione con un semplice sistema di montaggio e una struttura modulare aperta.

Torna a Custodia per l'elettronica

Categorie

Cerca in Modulo ad incastro per profilato

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Rapido montaggio dei dispositivi e lunghezza e posizione flessibile del circuito stampato: sono queste le caratteristiche principali dei moduli ad incastro per profilato di Phoenix Contact. Potete sviluppare dispositivi che soddisfano appieno le vostre esigenze grazie alla possibilità di scegliere liberamente la tecnica di connessione dei circuiti stampati. La struttura aperta è l'ideale per i circuiti stampati con componenti di grandi dimensioni. Con le calotte opzionali proteggete l'elettronica.

I vantaggi:

  • Precisa lunghezza della custodia grazie all'accorciamento millimetrico
  • Integrazione senza problemi di grandi componenti elettroniche grazie alla struttura aperta
  • UM-PRO resistente al calore in poliammide con omologazione UL fino a 105  C
  • Semplice montaggio dei dispositivi: grazie al principio Snap-Mount è possibile collegare le parti laterali senza utensili
  • Concepita in modo flessibile grazie alla copertura protettiva orientabile

Serie UM-BASIC

UM-BASIC  

Modulo ad incastro per profilato UM-BASIC

I moduli ad incastro per profilato UM-BASIC combinano tempi di installazione brevi e massima libertà di scelta del sistema di collegamento. La struttura bassa consente di realizzare componenti elettronici piatti e di installarli su guide DIN standard oppure direttamente sulla parete.

  • I connettori per il cablaggio rimangono liberamente accessibili
  • Minore cablaggio e rapido montaggio con il contatto bus opzionale
  • Collegamento di terra variabile grazie ai contatti PE montabili su entrambi i lati

Serie UM-PRO

Modulo ad incastro per profilato UM-PRO  

Modulo ad incastro per profilato UM-PRO

L'elettronica industriale moderna è sempre più compatta, decentrata e posizionata nelle immediate vicinanze dei processi. Le basi di montaggio flessibili, come UM-PRO, convincono per le loro caratteristiche di risparmio di tempo e spazio e possono essere utilizzate anche in presenza di alte temperature:

  • Il poliammide insensibile al calore consente l'impiego fino a 105 °C
  • Omologazione UL per il mercato americano

Serie UM-ALU

Modulo ad incastro per profilato UM-ALU  

Modulo ad incastro per profilato UM-ALU

Negli ambienti industriali con un elevato potenziale di interferenza elettromagnetica, i requisiti che un'elettronica EMC sensibile deve soddisfare sono elevati. Il sistema di custodia UM-ALU è realizzata completamente in alluminio, offre un'eccellente protezione EMC e garantisce la massima flessibilità di equipaggiamento.

  • Elevata protezione EMC
  • Resistente al calore
  • Elevata flessibilità grazie ai profili e alle calotte protettive di diverse dimensioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Custodia per l'elettronica

Assistenza


UM-PRO e UM-BASIC

Sistemi di custodia flessibili con profilo, per componenti elettronici di grandi dimensioni.

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/it?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/itit/web/main/products/subcategory_pages/Press-drawn_section_housing_UM-ALU_P-01-08-03/9af57f09-c85c-4546-a02c-251b00363a1a

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi