Sistemi di ricarica per E-Mobility

All'avanguardia nell'E-Mobility

All'avanguardia nell'E-Mobility

Partecipate attivamente all'evoluzione della mobilità.

Torna a Tecnologia di ricarica per l'E-Mobility

Categorie

  • Cavo di ricarica DC
    Ricarica rapida con le spine di ricarica veicolo DC di Phoenix Contact di tipo 1, tipo 2 e standard GB/T

    Connettori di ricarica veicolo per la ricarica rapida con corrente continua di tipo 1, tipo 2 e standard GB/T.

  • Prese per stazioni di ricarica AC
    Presa di ricarica di infrastruttura con telaio di montaggio e coperchio ribaltabile per configurazione personalizzata

    Prese di ricarica di infrastruttura con coperchio ribaltabile e telaio di montaggio per realizzare l'infrastruttura di ricarica in modo personalizzato.

Cerca in Sistemi di ricarica per E-Mobility

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I connettori per la ricarica di Phoenix Contact aprono nuovi orizzonti nell'alimentazione di veicoli elettrici. Per una ricarica con corrente alternata o una ricarica rapida con corrente continua: i connettori per la ricarica AC e DC di Phoenix Contact sono sicuri, affidabili e semplici.

I vantaggi

  • Assortimento completo grazie all'ampia gamma di prodotti di tipo 1, tipo 2 e GB
  • Comoda maneggevolezza grazie all'impugnatura ergonomica
  • Carica sicura con il monitoraggio della temperatura e gli innovativi meccanismi di bloccaggio

Panoramica dei sistemi di ricarica

Tutti i sistemi di ricarica di Phoenix Contact in matrice applicativa  

Panoramica di tutti i sistemi di ricarica

Phoenix Contact offre un assortimento completo di connettori di ricarica: tipo 1, tipo 2 e standard GB/T, sia per la ricarica convenzionale in corrente alternata che per la ricarica rapida con corrente continua. La nostra gamma di prodotti offre sempre la soluzione più adeguata.

Connettore di ricarica veicolo in DC

Connettori di ricarica veicolo CCS in DC di tipo 1, tipo 2 e standard GB/T  

Connettori di ricarica veicolo in DC di tipo 1, tipo 2 e standard GB/T

Phoenix Contact offre tutti i connettori di ricarica veicolo a norma, per la ricarica rapida con corrente continua in tutto il mondo. Con un massimo di 250 A in DC, i processi di ricarica vengono eseguiti in pochissimo tempo. Approfittate di una gamma completa di prodotti – dal tipo 1 (USA) al tipo 2 (Europa) fino allo standard GB/T (Cina):

  • Correnti fino a 250 A DC e potenze di carica fino a 200 kW
  • Geometrie dei connettori conformi alle norme (tipo 1, tipo 2, standard GB/T)
  • Controllo temperatura mediante sensori integrati

Connettori di ricarica AC per veicoli e infrastrutture

Connettori di ricarica AC per veicoli e infrastrutture secondo il tipo 1, il tipo 2 e lo standard GB/T  

Connettori di ricarica AC per veicoli e infrastrutture secondo il tipo 1, il tipo 2 e lo standard GB/T

Che si tratti di cavi di ricarica con estremità aperta, cavi di ricarica mobili per il vano portabagagli o di cavi di ricarica intelligenti con IC-CPD per le prese domestiche: Phoenix Contact offre interfacce per tutti gli standard specifici per ogni Paese per la ricarica convenzionale con corrente alternata

  • Correnti fino a 32 A AC
  • Carica monofase o trifase / potenze di carica fino a 22 kW
  • Geometrie dei connettori conformi alle norme (tipo 1, tipo 2, standard GB/T)

Prese per le stazioni di ricarica

Presa per le stazioni di ricarica tipo 2 con attuatore, coperchio ribaltabile e telaio di montaggio  

Presa di ricarica di tipo 2 con coperchio ribaltabile per infrastrutture

I produttori di stazioni di ricarica trovano da Phoenix Contact prese di ricarica di tipo 2 e standard GB/T per la ricarica mono-trifase per le loro infrastrutture. Le prese a norma per le stazioni di ricarica possono essere utilizzate nei wallbox o sulle stazioni più comuni. Altri accessori, come i coperchi ribaltabili e i telai di montaggio, completano la gamma di prodotti.

  • Carica monofase o trifase fino a 32 A AC
  • Montaggio sulla parete anteriore e posteriore
  • Sistema di drenaggio

Adattatore di prova per sistemi di ricarica

Ingresso veicolo CCS come adattatore di prova per test sulla stazione di ricarica  

Ingresso veicolo CCS come adattatore di prova per test sulla stazione di ricarica

Effettuate delle prove di sviluppo con i test equipment per sistemi di ricarica di Phoenix Contact. Gli adattatori di prova sono conformi alle normative in vigore e consentono di effettuare simulazioni dell'impiego quotidiano.

Accessori sistemi di ricarica

Coperchio ribaltabile per prese di ricarica dell'infrastruttura  

Coperchio ribaltabile per prese di ricarica lato infrastruttura, supporti per spine di ricarica veicolo e attuatori

Come integrazione dei sistemi di ricarica di Phoenix Contact è disponibile una scelta di accessori e materiali di ricambio. Gli accessori offrono un utile ampliamento delle funzioni dei sistemi di ricarica, come una maggiore protezione dagli agenti ambientali.


Ulteriori informazioni

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza

Combined Charging System (CCS) modello 2

Per una ricarica con corrente alternata o una ricarica rapida con corrente continua.


Sistema di connettori per la ricarica AC  e DC standard GB

Per una ricarica con corrente alternata o una ricarica rapida con corrente continua.

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi