Alimentatori con funzionalità standard

Alimentatori con funzionalità standard

Potenza allo stato puro

Funzioni standard combinate a un'elevata qualità e affidabilità: TRIO POWER per l'utilizzo nella costruzione di macchine.

Torna a Alimentatori di corrente

Categorie

  • Elenco prodotti TRIO CROSS POWER
    Alimentatore per la scheda per la distribuzione dellenergia CrossPowerSystem

    L'alimentatore TRIO CROSS POWER per la scheda di distribuzione dell'energia Cross Power System è ideale per essere utilizzato nell'ingegneria meccanica.

  • Elenco prodotti: TRIO POWER
    TRIO POWER

    Alimentatori di corrente TRIO POWER con connessione Push-in. Estremamente resistenti, ideali per l'industria meccanica.

Cerca in Alimentatori con funzionalità standard

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Gli alimentatori TRIO POWER sono particolarmente indicati per essere utilizzati nella costruzione di macchine. Tutte le funzioni e la struttura compatta soddisfano gli elevati requisiti di questo settore. Gli alimentatori sono estremamente robusti dal punto di vista elettrico e meccanico e garantiscono l'alimentazione affidabile di tutte le utenze, anche in condizioni ambientali difficili.

I vantaggi

  • Particolarmente vantaggioso grazie alla rapida connessione Push-in che non richiede l'utilizzo di utensili e alla struttura compatta
  • Avvio sicuro di carichi elevati grazie alla riserva di potenza dinamica con il 150% della corrente nominale per massimo 5 secondi
  • Robustezza elettrica grazie all'elevata rigidità dielettrica
  • Robustezza meccanica grazie all'elevata resistenza a vibrazioni e urti
  • Massima flessibilità grazie all'ampio campo di temperatura da -25 °C a +70 °C e all'avvio a -40 °C

Particolarmente vantaggioso

Massima efficienza grazie alla semplice e rapida installazione, senza lutilizzo di utensili, tramite la connessione Push-in  

Il collegamento dei conduttori avviene senza utensili

Risparmio di tempo grazie alla semplice e rapida installazione, senza l'utilizzo di utensili, tramite la connessione Push-in. Risparmio di spazio nel quadro elettrico grazie alle dimensioni compatte.

Larghezza costruttiva:

  • alimentatori TRIO POWER monofase:
    24 V / 3 A: 30 mm, 24 V / 5 A: 35 mm, 24 V / 10 A: 42 mm,
    24 V / 20 A: 68 mm, 12 V / 10 A: 35 mm, 48 V / 5 A: 42 mm,
    48 V / 10 A: 68 mm
  • alimentatori TRIO POWER trifase:
    24 V / 5 A: 30 mm, 24 V / 10 A: 42 mm, 24 V / 20 A: 65 mm,
    24 V / 40 A: 110 mm

Massima disponibilità dell’impianto

Massima disponibilità dell’impianto grazie al boost dinamico  

Il boost dinamico fornisce potenza aggiuntiva

Per l'avviamento di carichi pesanti, il boost dinamico fornisce potenza aggiuntiva. Gli alimentatori TRIO POWER sono in grado di avviare carichi pesanti in modo affidabile, fornendo fino al 150% della corrente nominale per 5 secondi.

Design robusto

Robustezza elettrica grazie allelevata rigidità dielettrica  

Design robusto

Grazie all'elevata rigidità dielettrica dei dispositivi monofase fino a 300 V AC, gli alimentatori TRIO POWER sono estremamente robusti dal punto di vista elettrico. Anche in caso di guasto prolungato di una fase, i moduli trifase funzionano in modo perfetto. TRIO POWER offre la massima robustezza meccanica grazie alla resistenza alle vibrazioni fino a 4 kg e agli urti fino a 30 g.

TRIO POWER garantisce l'avviamento affidabile dei dispositivi anche a -40 °C (omologato a partire da 10 A). Gli elevati valori di MTBF (Mean Time Between Failure) per oltre 1 milione di ore a +40 °C assicurano la massima disponibilità.

TRIO POWER per la costruzione di macchine

Massima flessibilità per il settore dei costruttori di macchine  

La flessibilità è richiesta soprattutto negli ambienti critici dove operano i costruttori di macchine

Grazie all'ampio campo di temperatura da -25 °C a +70 °C, all'esteso pacchetto di omologazioni con UL 508 e UL/cUL 60950 nonché all'ampio range di tensione di ingresso per tutte le reti AC e DC comuni, gli alimentatori TRIO POWER sono particolarmente adatti per il critico settore dei costruttori di macchine. È possibile compensare le cadute di tensione grazie alla tensione di uscita, regolabile dal lato frontale da 24 a 28 V DC.

Tensione d'ingresso:

  • TRIO POWER monofase: 85...264 V AC e 99...275 V DC
  • TRIO POWER trifase: 3x 320...575 V AC e 450...780 V DC

TRIO POWER per l'utilizzo nel settore navale

TRIO POWER per lutilizzo su ponti navali  

TRIO POWER per l'utilizzo su ponti navali

TRIO POWER si adatta perfettamente alle applicazioni in ambienti marittimi (B+D) grazie al design robusto e alle ottimali caratteristiche EMC (compatibilità elettromagnetica). Due alimentatori monofase con correnti d'uscita di 5 e 10 A possono essere utilizzati, conformemente alla norma EN 60954, anche sui ponti navali e, in particolare, per l'alimentazione di carichi sensibili.

TRIO CROSS POWER per la scheda di distribuzione dell'alimentazione CrossPowerSystem

TRIO CROSS POWER per la scheda di distribuzione dellalimentazione CrossPowerSystem  

TRIO CROSS POWER per la scheda di distribuzione dell'alimentazione CrossPowerSystem

Gli alimentatori TRIO CROSS POWER per la scheda di distribuzione dell'energia CrossPowerSystem sono ideali per essere utilizzati nella costruzione di macchine. Tutte le funzioni e la struttura compatta soddisfano gli elevati requisiti di questo settore. Con la connessione Push-in, è possibile connettere una tensione di comando da 24 V DC in modo rapido e semplice.Il montaggio senza utensili e il contatto automatico a scatto semplificano la messa in funzione.

TRIO POWER con grado di protezione IP67

TRIO POWER con grado di protezione IP67  

TRIO POWER con grado di protezione IP67

Gli alimentatori TRIO POWER IP67 sono ideali per l'installazione presso le utenze sul campo. Grazie alla robusta custodia in alluminio, sono resistenti alla temperatura, alla polvere e all'acqua e garantiscono così un'elevata disponibilità dell'impianto anche in condizioni ambientali estreme.

Il boost dinamico consente di avviare in modo affidabile anche i carichi elevati. I LED DC OK e AC OK offrono buone possibilità di diagnostica anche in campo.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Alimentatore personalizzabile per la massima affidabilità degli impianti

Assistenza


TRIO POWER

Alimentatori robusti

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/it?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/itit/web/main/products/subcategory_pages/Power_supply_units_P-22-03/fe33ddbe-218c-4e46-97b4-6f12d82de835