Alimentatori per tecnologie di misura, controllo e regolazione

Alimentatori per tecnologie di misura, controllo e regolazione

Collegamento semplificato

Pratica manutenzione grazie al sistema di collegamento con connettori codificati.

Torna a Alimentatori

Categorie

  • Elenco prodotti MINI POWER
    MINI POWER

    Il MINI POWER in struttura compatta è adatto in particolare all'impiego nella tecnica di misurazione, controllo e regolazione.

Cerca in Alimentatori per tecnologie di misura, controllo e regolazione

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Per soddisfare particolari tensioni nelle tecnologie di misura, controllo e regolazione l'utilizzo di custodie modulari per l'elettronica è diventato uno standard. MINI POWER è l'alimentatore adatto. Selezionate la larghezza costruttiva tra i nostri alimentatori MINI POWER: 22,5 mm, 35 mm, 45 mm o 67,5 mm.

I vantaggi

  • Pratico collegamento tramite connettori della gamma COMBICON
  • Flessibilità grazie alle numerose tensioni e varianti in uscita
  • Monitoraggio attivo delle funzioni attraverso l'uscita di commutazione per il monitoraggio a distanza della tensione in uscita

Flessibilità garantita dalle custodie per l'elettronica modulari

MINI POWER: alimentatore per tecnologie di misura, controllo e regolazione  

MINI POWER adatto per le tecnologie di misura, controllo e regolazione

Nelle tecnologie di misura, controllo e regolazione l'utilizzo di custodie per l'elettronica modulari (ME) è ormai diventato uno standard MINI POWER è l'alimentatore adatto. Garantisce un aspetto uniforme nel vostro quadro elettrico.

  • I dispositivi sono particolarmente flessibili grazie a tensioni e versioni speciali, incluso un dispositivo per applicazioni in aree esplosive.
  • Con i connettori COMBICON di Phoenix Contact la connessione può essere stabilita in modo estremamente semplice

Alimentazione e gruppo di continuità tutto in uno

Con questa soluzione a 24 V è possibile mettere in buffer 2 A per 7 minuti o 0,5 A per 1 ora.  

Alimentatore e gruppo di continuità tutto in uno

Nello stesso design sono disponibili gruppi di continuità (UPS) per tensioni in uscita da 12 e 24 V DC.

  • L'UPS combina l'alimentatore e l'unità di commutazione elettronica in un'unica custodia.
  • La flessibilità è garantita da diversi moduli batteria.

I convertitori DC/DC completano la gamma di prodotti MINI POWER. Svolgono le seguenti funzioni:

  • adattamento dei livelli di tensione
  • rigenerazione delle tensioni su linee lunghe
  • creazione di sistemi di alimentazione indipendenti

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Alimentatori e DC/DC converter per l'armadio di comando

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi